Главная страница643-0784: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose Assembly
Главная страница643-0784: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose Assembly
643-0784: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose Assembly

Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose

Торговая марка: Cat

fallback-image
643-0784: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose Assembly

Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 643-0784

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil and weather resistant synthetic rubber with special outer high abrasion resistant ToughGuard film.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 643-0784

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hose ID (in): 0.375
Material: High Pressure Hose
Overall Length (in): 83,071
Hose ID (mm): 9.52
Overall Length (mm): 2 110,0
Hose Type: 2-Wire Braid Compact TG Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 643-0784

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

310

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен