Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home643-0784: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose Assembly
Home643-0784: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose Assembly
643-0784: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose Assembly

Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose

Marca: Cat

fallback-image
643-0784: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose Assembly

Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose

Marca: Cat

DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 643-0784

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil and weather resistant synthetic rubber with special outer high abrasion resistant ToughGuard film.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 643-0784

Unidades de Medida

EUAMétrica
Hose ID (in): 0.375
Material: High Pressure Hose
Overall Length (in): 83,071
Hose ID (mm): 9.52
Overall Length (mm): 2.110,0
Hose Type: 2-Wire Braid Compact TG Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 643-0784

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

310

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto