Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца6V-5057: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 291,47 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца
6V-5057: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 291,47 мм
6V-5057: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 291,47 мм

Уплотнительное кольцо Cat® для конической шестерни дифференциала защищает шестерни от загрязняющих веществ, таких как вода, грязь и мусор

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
6V-5057: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 291,47 мм
6V-5057: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 291,47 мм
6V-5057: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 291,47 мм
6V-5057: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 291,47 мм
6V-5057: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 291,47 мм

Уплотнительное кольцо Cat® для конической шестерни дифференциала защищает шестерни от загрязняющих веществ, таких как вода, грязь и мусор

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
С этим товаром часто покупают
6V-50576V-5057
3K-03603K-0360
7M-84857M-8485
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 6V-5057
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 6V-5057

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр поперечного сечения (мм): 5,33
Материал: Фторэластомер (FKM) (75),FKM — фторэластомер,фторкаучук (FKM),Фторэластомеровый (FKM) каучук
Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,21
Внутренний диаметр (мм): 291,47
Внутренний диаметр (дюймы): 11,475
Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
Типоразмер (дюймы): 380
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 6V-5057

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D11 D11R D11T

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

789 793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793F 795F AC 794 AC 789C 789D 789B 789G 789D 794 AC 793F 798 AC 789 793 798 796 AC

ДОРОЖНЫЙ КАТОК

CD-54 CB-534D

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

3616 3608 3606

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

631K 637K 631K 637 631 637K 637K

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

C8.7

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

D350E II 725C 725 740B 740 D400E II 735B 730 730C 735 OEM D250E II 735 D300E II 740 730 740B D400E II 730C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом