Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша8A-8580: Режущая кромка центральная
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша
8A-8580: Режущая кромка центральная
8A-8580: Режущая кромка центральная

Режущая кромка 16 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
8A-8580: Режущая кромка центральная
8A-8580: Режущая кромка центральная
8A-8580: Режущая кромка центральная
8A-8580: Режущая кромка центральная
8A-8580: Режущая кромка центральная

Режущая кромка 16 мм

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 8A-8580
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 8A-8580

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 24,567
Edge Length (mm): 624
Position: Center
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152,4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152,4
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 8
End 2 Hole Offset (mm): 83,8
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203,2
End 2 Hole Offset (in): 3,299
End 1 Hole Offset (in): 3,268
End 1 Hole Offset (mm): 83
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8A-8580

АВТОГРЕЙДЕР

14M-3 14M3

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

966M XE 924H 938K 924G 938M 930G 924K 926M 930H 966K 930K 966M 930M 950K 972K 962K 950M 972M 962M 980K 980M

ЭКСКАВАТОР

325B L 320C 322C 315C

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BLADE

Подробнее
Связанные артикулы
4F-3656
4F-3656: Болт плуга длиной 63,5 мм с резьбой 5/8-11
Проверка цены
4F-3654
4F-3654: Лемешный болт длиной 50,8 мм с резьбой 5/8-11
Проверка цены
4K-0367
4K-0367: • Шестигранная гайка с диаметром 0,625 дюйма
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом