Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаБоковые накладки отвала8E-7079: Накладки для ровного резания (правая)
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаБоковые накладки отвала
8E-7079: Накладки для ровного резания (правая)
8E-7079: Накладки для ровного резания (правая)

Накладки для ровного резания D5, 19 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
8E-7079: Накладки для ровного резания (правая)
8E-7079: Накладки для ровного резания (правая)
8E-7079: Накладки для ровного резания (правая)
8E-7079: Накладки для ровного резания (правая)
8E-7079: Накладки для ровного резания (правая)

Накладки для ровного резания D5, 19 мм

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 8E-7079
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 8E-7079

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 452
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17,795
Width (mm): 203,2
Position: RH
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8E-7079

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D3K2 LGP D5K LGP D5G D5C D5C III D2 D3K LGP D1 D4K XL D3 D5K2 LGP D5K2 XL 3 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

53

Подробнее
Связанные артикулы
5J-4771
5J-4771: Болт плуга с резьбой 3/4-10, длина 69,85 мм
Проверка цены
2J-3506
2J-3506: Шестигранная гайка 0,750
Проверка цены
5P-8248
5P-8248: Жесткая шайба толщиной 3,5 мм
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом