AloitusLeikkuuterätTerän leikkuusärmä ja päätyterätTerän päätyterät8E-7079: Tasoleikkauksen päätyterä, oikea
Aloitus
LeikkuuterätTerän leikkuusärmä ja päätyterätTerän päätyterät
8E-7079: Tasoleikkauksen päätyterä, oikea
8E-7079: Tasoleikkauksen päätyterä, oikea

D5 Level leikkaus 19mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8E-7079: Tasoleikkauksen päätyterä, oikea
8E-7079: Tasoleikkauksen päätyterä, oikea
8E-7079: Tasoleikkauksen päätyterä, oikea
8E-7079: Tasoleikkauksen päätyterä, oikea
8E-7079: Tasoleikkauksen päätyterä, oikea

D5 Level leikkaus 19mm

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 8E-7079
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8E-7079 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 452
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17,795
Width (mm): 203,2
Position: RH
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8E-7079

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

53

TELAPUSKUTRAKTORI

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D3K2 LGP D5K LGP D5G D5C D5C III D2 D3K LGP D1 D4K XL D3 D5K2 LGP D5K2 XL 3 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

Näytä enemmän
Liittyvät osat
5J-4771
5J-4771: 3/4-10-kierteinen 69,85 mm pitkä aurapultti
Tarkista hinta
5P-8248
5P-8248: 3.5 mm paksu kova aluslevy
Tarkista hinta
2J-3506
2J-3506: 0,750 tuuman Kuusikulmainen mutteri
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa