Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты8L-5922: Болт с шестигранной головкой и резьбой 5/16-18
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
8L-5922: Болт с шестигранной головкой и резьбой 5/16-18
8L-5922: Болт с шестигранной головкой и резьбой 5/16-18

Самоконтрящийся болт с шестигранной головкой Cat®, резьба 5/16-18, длина 14,29 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
8L-5922: Болт с шестигранной головкой и резьбой 5/16-18
8L-5922: Болт с шестигранной головкой и резьбой 5/16-18
8L-5922: Болт с шестигранной головкой и резьбой 5/16-18
8L-5922: Болт с шестигранной головкой и резьбой 5/16-18
8L-5922: Болт с шестигранной головкой и резьбой 5/16-18

Самоконтрящийся болт с шестигранной головкой Cat®, резьба 5/16-18, длина 14,29 мм

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 8L-5922
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 8L-5922

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина болта (дюймы): 0,563
Bolt Length (mm): 14,29
Тип болта: Болт с шестигранной головкой
Покрытие: Оцинкованные
Толщина рукоятки (дюймы): 0,125
Grip Length (mm): 3,17
Материал: СТАЛЬ,Цинковый сплав,Углеродистая сталь,Полиамид, 6, 6/12, 6/6
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8L-5922

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D10 D11 DEUCE D4H III 30/30 D4H XL D5H XL D4H D11N D5M D11R D5H D11T D6C D6M 5 4 11 10 4S 4P 10C 5A 5P 5S 11U 10S 10U 11SU 824S 834U 834S 4A

МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ (СКИДДЕР)

518 518C

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

844 834G 834B 854 814B 824G 824C 854G 814F 854K 824G II 844H 844K 966F II 960F 950B/950E 988F II 950B 950E 950F 995 990K 994 990H 990 993 992 993K 980G II 936E 936F 988B 988G 988F 992D 980C 992C 980F 980G 992G 992K 936 966D 966C 966F 966E 990 II G936 994F 994D 970F 994K 994H 966R 980F II 950F II

ДВИГАТЕЛЬ САМОСВАЛА

3408B 1693 3408 3406 TR53

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ

AD30

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

54H 55 54 527 D4HTSK II D5HTSK II 517 D4HTSK III

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

825G 825C 815B 815F 825G II 836 826G II 836G 826C 826G 816B 816F

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

TR43-C18L TR43 TR43-E44 3508B

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

3412C TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

613G 651E 657E 615 611 613C II 615C 627E 615C II 631E 613C 637E 613C 611 615C 657E

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

C9.3B 3406

ТРУБОУКЛАДЧИК

561M

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

977L 983B 955L

ГЕНЕРАТОР

SR4

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

R1300G R3000H R1700 II R1600G R1600H R2900G R1600 R1700G R1300 R2900

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

D550B D44B D400E D20D D250E D250D D250B D400D D25D D25C D350E D350D D350C D35HP D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D350E II D400 D300B D40D D300E II

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом