Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки8T-9174: Сменные торцевые головки дробных размеров
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки8T-9174: Сменные торцевые головки дробных размеров
8T-9174: Сменные торцевые головки дробных размеров

Сменные торцевые головки дробных размеров, квадратный хвостовик от 1/4 до 1 1/2 дюйма

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
8T-9174: Сменные торцевые головки дробных размеров
8T-9174: Сменные торцевые головки дробных размеров

Сменные торцевые головки дробных размеров, квадратный хвостовик от 1/4 до 1 1/2 дюйма

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 8T-9174

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Weight (kg): 2,84
Weight (lb): 6,261
Outer Diameter (mm): 82,55
Outer Diameter (in): 3,25
Длина (мм): 114,3
Длина (дюймы): 4,5
Hex Size (mm): 52,39
Hex Size (in): 2,063
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1-1/2"
Размер (мм): 52,388
Размер (дюймы): 2 1/16
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен