Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁車間耗材工具棘輪和套管套筒8T-9174: 獨立分段套筒,1/4 到 1 1/2 吋傳動系統
首頁車間耗材工具棘輪和套管套筒8T-9174: 獨立分段套筒,1/4 到 1 1/2 吋傳動系統
8T-9174: 獨立分段套筒,1/4 到 1 1/2 吋傳動系統

Cat® Deep Impact Socket securely grips fasteners, reducing rounding, and delivering torque for efficient loosening and tightening

品牌: Cat

產品影像
8T-9174: 獨立分段套筒,1/4 到 1 1/2 吋傳動系統
8T-9174: 獨立分段套筒,1/4 到 1 1/2 吋傳動系統

Cat® Deep Impact Socket securely grips fasteners, reducing rounding, and delivering torque for efficient loosening and tightening

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格
零件編號 8T-9174 的規格

測量單位

美制公制
Weight (kg): 2.84
Weight (lb): 6.261
Outer Diameter (mm): 82.55
Outer Diameter (in): 3.25
長度 (mm): 114.3
長度 (in): 4.5
Hex Size (mm): 52.39
Hex Size (in): 2.063
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1-1/2"
尺寸 (in): 2 1/16
尺寸 (mm): 52.388
檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換