Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныПластины пяты100-4015: Износостойкая пластина дна ковша толщиной 75 мм
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныПластины пяты
100-4015: Износостойкая пластина дна ковша толщиной 75 мм
100-4015: Износостойкая пластина дна ковша толщиной 75 мм

Износостойкая задняя/нижняя стальная пластина с болтовым креплением для ковша Cat® толщиной 75 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
100-4015: Износостойкая пластина дна ковша толщиной 75 мм
100-4015: Износостойкая пластина дна ковша толщиной 75 мм
100-4015: Износостойкая пластина дна ковша толщиной 75 мм
100-4015: Износостойкая пластина дна ковша толщиной 75 мм
100-4015: Износостойкая пластина дна ковша толщиной 75 мм

Износостойкая задняя/нижняя стальная пластина с болтовым креплением для ковша Cat® толщиной 75 мм
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
Схема детали для 100-4015
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 100-4015

Задние/нижние изнашиваемые пластины с болтовым креплением предназначены для продления срока службы ковшей погрузчика. Эти оригинальные запасные части Cat® защищают заднюю и нижнюю части основных ковшей от повреждений при работе в условиях умеренного и высокого абразивного износа. Применение:
• Ковши на погрузчиках 972
• Среды с умеренным и высоким абразивным износом
• Совместимость не со всеми ковшами

Подробнее
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 100-4015

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Secondary Hole Spacing (in): 8.268
Secondary Hole Spacing (mm): 210
Высота (мм): 75,00
Длина (мм): 1190,00
Ширина (мм): 376,00
Высота (дюймы): 2,95
Длина (дюймы): 46,85
Hole Spacing (in): 43.307
Thickness (mm): 64.7
Width (in): 14.803
Shape: Rectangular
Thickness (in): 2.547
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 1100
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 100-4015

BUCKET

BUCKET

WHEEL LOADER

994 994F 994D 994H

Подробнее
Связанные артикулы
6V-8360
6V-8360: Болт плуга, резьба 1 1/4-7, длина 115 мм
Свяжитесь с Вашим дилером
3K-9770
3K-9770: ГАЙКА
Свяжитесь с Вашим дилером
4K-0684
4K-0684: Жесткая шайба 1 1/4 дюйма
Свяжитесь с Вашим дилером
7X-0428
7X-0428: Болт с шестигранной головкой 1 1/4''-7 x 4''
Свяжитесь с Вашим дилером
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом