Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar031-3414: SKRUVLÅS
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar031-3414: SKRUVLÅS
031-3414: SKRUVLÅS

Varumärke: Cat

fallback-image
031-3414: SKRUVLÅS

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 031-3414

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 031-3414

Mätenheter

USMetriska
Bolt Length (in): 0.75
Bolt Length (mm): 19,05
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,157
Grip Length (mm): 4,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Material: Kolstål,Zinklegering,Blandad legering: Metall
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 031-3414

MOTOR – INDUSTRIELL

D398B D398 D379 D353C D353E D353D D379B G353D G398 G399 G342C

GENERATOR

SR4

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3406C 3306 3208 3406B D379B D398B

MARINA PRODUKTER

D379A D379B D398A D398B

SKOGSPRODUKTER

584 584HD

BANDSCHAKTARE

D9H D7G D8K

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt