Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemSlangar och rörAdaptrar och kopplingarKopplingar320-1747: 90° slangkoppling med innerdiameter 10,3 mm
HemSlangar och rörAdaptrar och kopplingarKopplingar320-1747: 90° slangkoppling med innerdiameter 10,3 mm
320-1747: 90° slangkoppling med innerdiameter 10,3 mm

Cat® 90° vinkelkopplingsslang med innerdiameter 10,3 mm, 7/8" självtätande hansvivel som används i luftkonditionering

Varumärke: Cat

Produktbilder
320-1747: 90° slangkoppling med innerdiameter 10,3 mm
320-1747: 90° slangkoppling med innerdiameter 10,3 mm
320-1747: 90° slangkoppling med innerdiameter 10,3 mm
320-1747: 90° slangkoppling med innerdiameter 10,3 mm
320-1747: 90° slangkoppling med innerdiameter 10,3 mm

Cat® 90° vinkelkopplingsslang med innerdiameter 10,3 mm, 7/8" självtätande hansvivel som används i luftkonditionering

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 320-1747

Mätenheter

USMetriska
Typ: AC-koppling
Material: STÅL
Beläggning: Zinkpläterad
Form: 90 grader
Koppling: Självtätande
Gängstorlek (tum): 7/8-20
Fall (mm): 45,0
Längd (mm): 75,0
Frånkopplingsfaktor (mm): 38,9
Rekommenderad slangstorlek (mm): 10,3
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 320-1747

HJULLASTARE

972M 972 966XE 972 XE 980K 966K XE 972XE 980 980GC 966 XE 966 972K

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt