Caterpillar
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
355-0776: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK

355-0776: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK

Sats med en topplockspackning

Varumärke: Cat

Produktbilder

355-0776: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK

Sats med en topplockspackning

Varumärke: Cat

Artiklar som ingår

Inga resultat.

110-6991: Topplockspackning

Antal: 1

127-2176: 1,6 mm packning med integrerad tätning

Antal: 1

144-5692: 0,17 mm tjock cylinderblocksdistanspackning

Antal: 1

214-7568: STOR O-ringstätning (SAE 9/16-18)

Antal: 2

240-7032: Vipparmsbas som trycks på plats, tätning

Antal: 1

241-5928: 1,2 mm tjock tvåhåls-flänspackning

Antal: 1

272-0758: Tryck-på-plats-tätning för kamaxelkåpa

Antal: 1

272-0760: Tryck-på-plats-tätning för ventilkåpa

Antal: 1

320-8974: 1 mm tjock avgasgrenrörspackning

Antal: 1

323-7347: O-ringstätning med 17,12 mm i innerdiameter

Antal: 1

420-0652: 15,60 mm höjd, vattentätning till topplock

Antal: 4

420-0653: 27,60 mm vattentätning till topplock i ytterdiameter

Antal: 4

4S-5898: O-Ring stätning med 126,59 mm i innerdiameter

Antal: 1

5P-0840: O-ringstätning med 12,29 mm i innerdiameter

Antal: 2

5P-7530: 28,24 mm innerdiameter tätning-O-ring

Antal: 1

6V-5101: O-ringstätning med innerdiameter 107,32mm

Antal: 1

6V-6228: O-ringstätning med 26,64 mm i innerdiameter

Antal: 3

6V-9769: O-ringstätning med 37,47 mm i innerdiameter

Antal: 2

7N-5080: 0,8 mm tjock packning för motorluftledningar

Antal: 1

7N-6806: 15,60 mm rund tätning med innerdiameter

Antal: 1

Visar 1 till 20 av 20

Beskrivning

Beskrivning

Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt