Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemUnderredeBandkomponenterBandgrupper569-2542: Bandgrupp
HemUnderredeBandkomponenterBandgrupper569-2542: Bandgrupp
569-2542: Bandgrupp

Cat® Konvex tätad och smord (SALT) spårgrupp, positiv stiftretention (PPR), skobredd: 610 mm

Varumärke: Cat

Produktbilder
569-2542: Bandgrupp
569-2542: Bandgrupp
569-2542: Bandgrupp
569-2542: Bandgrupp
569-2542: Bandgrupp

Cat® Konvex tätad och smord (SALT) spårgrupp, positiv stiftretention (PPR), skobredd: 610 mm

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Det finns för närvarande inga reservdelar som kopplats till den här satsen.

kontakta återförsäljaren

Besök butiken:

eller använd vårt kontaktformulär
för ytterligare information.

BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 569-2542

Mätenheter

USMetriska
Typ av bandplatta: Superextrem drift, Enkamsband
Banddelning (mm): 261,0
Bandplattsbredd (mm): 610,0
Banddelning (tum): 10,276
Bandplattsbredd (tum): 24,016
Antal bandsektioner: 44,0
Bultstorlek (tum): 1-1/8
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Press Fit Master
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 569-2542

BANDSCHAKTARE

D10T2

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt