Caterpillar
Inga föreslagna resultat. Försök igen.

Välj butik

Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passar

Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

9U-6540: Slaghylsa
HemVerkstadsutrustningVerktygSpärrnycklar och hylsnycklarHylsor9U-6540: Slaghylsa

9U-6540: Slaghylsa

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Varumärke: Cat

Produktbilder

9U-6540: Slaghylsa

9U-6540: Slaghylsa

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Varumärke: Cat

Beskrivning av artikelnummer 9U-6540

The 6-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan.

Attributes:
• Compatible with standard 3/4 inch drive size for impact tools.
• Handles high-torque applications without deformation.
• Provides an accurate fit for 38 millimeters hexagon fasteners.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 6-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

Varning:Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bly och blyföreningar, vilket är känt för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer för artikelnummer 9U-6540

Mätenheter

    Weight (lb):

    1,261

    Längd (tum):

    2,252

    Hex Size (in):

    1,496

    Outer Diameter (in):

    2,189

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Square Drive (in):

    0.75

Beskrivning

Beskrivning

Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt