Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemDrivlinaSlutväxelSlutväxeldrev233-6755: Kardandrev, differential
Hem
DrivlinaSlutväxelSlutväxeldrev
233-6755: Kardandrev, differential
233-6755: Kardandrev, differential

Cat® differentialkardandrev

Varumärke: Cat

Produktbilder
233-6755: Kardandrev, differential
233-6755: Kardandrev, differential
233-6755: Kardandrev, differential
233-6755: Kardandrev, differential
233-6755: Kardandrev, differential

Cat® differentialkardandrev

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 233-6755
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 233-6755

Mätenheter

USMetriska
Mätardiameter (mm): 44,8
Höjd (mm): 42,9
Ytterdiameter (mm): 124,5
Materialbeskrivning: Stål
Höjd (tum): 1,69
Ytterdiameter (tum): 4,9
Innerdiameter (tum): 1,76
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 233-6755

JORDKOMPAKTOR

825H 825K 825 826H 826K 826

HJULSCHAKTARE

824 824H 824K 980GC 980 XE 980H 980L 982 XE 980K 982M 980 980M 982XE 980K HLG 982 980G II 980XE

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert