Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఫైనల్ డ్రైవ్ఫైనల్ డ్రైవ్ గేర్‌లు233-6755: పినియన్-డిఫరెన్షియల్ బెవెల్
హోమ్
డ్రైవ్ ట్రైన్ఫైనల్ డ్రైవ్ఫైనల్ డ్రైవ్ గేర్‌లు
233-6755: పినియన్-డిఫరెన్షియల్ బెవెల్
233-6755: పినియన్-డిఫరెన్షియల్ బెవెల్

Cat® డిఫరెన్షియల్ బెవెల్ పినియన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
233-6755: పినియన్-డిఫరెన్షియల్ బెవెల్
233-6755: పినియన్-డిఫరెన్షియల్ బెవెల్
233-6755: పినియన్-డిఫరెన్షియల్ బెవెల్
233-6755: పినియన్-డిఫరెన్షియల్ బెవెల్
233-6755: పినియన్-డిఫరెన్షియల్ బెవెల్

Cat® డిఫరెన్షియల్ బెవెల్ పినియన్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
233-6755 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 233-6755 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.69
గేజ్ వ్యాసం (mm): 44.8
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.76
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 124.5
ఎత్తు (mm): 42.9
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.9
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 233-6755కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825H 825K 825 826H 826K 826

వీల్ డోజర్

824 824H 824K 980GC 980 XE 980H 980L 982 XE 980K 982M 980 980M 982XE 980K HLG 982 980G II 980XE

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి