Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar1J-5257: 1-8 Bult med sexkantshuvud
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar
1J-5257: 1-8 Bult med sexkantshuvud
1J-5257: 1-8 Bult med sexkantshuvud

Cat® Hex Huvudbult för ok ansluter fast okkomponenter och ger strukturell stabilitet

Varumärke: Cat

Produktbilder
1J-5257: 1-8 Bult med sexkantshuvud
1J-5257: 1-8 Bult med sexkantshuvud
1J-5257: 1-8 Bult med sexkantshuvud
1J-5257: 1-8 Bult med sexkantshuvud
1J-5257: 1-8 Bult med sexkantshuvud

Cat® Hex Huvudbult för ok ansluter fast okkomponenter och ger strukturell stabilitet

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Köps ofta tillsammans med
1J-52571J-5257
8J-72108J-7210
8J-72118J-7211
Visa alla artiklar
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 1J-5257
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 1J-5257

Mätenheter

USMetriska
Bultlängd (tum): 2
Bolt Length (mm): 50,8
Bulttyp: Sexkantig bult
Beläggning: Zinkfosfat och olja
Griplängd (tum): 0,313
Griplängd (mm): 7,94
Material: Stål,Zinklegering,Kolstål
Thread Size (in): 0,039
Thread Size (mm): 1,000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 1J-5257

ARBETSREDSKAP

PR-1000C PR-1000 PR-450

HJULBUREN MOTORSCHAKTVAGN

615 630B 666 666B 627 623B 615C 637 633E 613 657 637B 613B 651 657B

RÖRLÄGGNINGSANORDNING

583K 583H

VÄGKOMPAKTOR

CS-551

HJULLUNNARE

508

BANDSCHAKTARE

183B D7F D7G D3 D8K D8H D9H 8D 824S 8S 8U 8R 9A 9C 9U 9S 9R 834S 7A 7S 7U 8A

HJULSCHAKTARE

834 824B 980G II 980XE 992B 980K 980M 980 988 992

PETROLEUMPRODUKTER

3512 3516C 3516B 3512C 3512B 3512C TH48-E70

BANDLASTARE

963 931

VÄGFÖRBÄTTRARE

SS-250

MOTOR – INDUSTRIELL

D346 3516B 3516B

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3508 D379B D399 3512 3516 D398B

MARINA PRODUKTER

G3516 3516C 3516B 3508B 3512B 3512C 3512B 3508B 3516B

JORDKOMPAKTOR

825B

Visa fler
Relaterade delar
5P-8250
5P-8250: 5 mm tjock hård bricka
Kontrollera pris
2J-3507
2J-3507: 1-8 tums sexkantsmutter
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert