Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ1J-5257: 1-8六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
1J-5257: 1-8六角ボルト
1J-5257: 1-8六角ボルト

トラニオン用Cat®六角ボルトは,トラニオン コンポーネントをしっかりと接続し,構造の安定性を確保します

ブランド: Cat

製品画像
1J-5257: 1-8六角ボルト
1J-5257: 1-8六角ボルト
1J-5257: 1-8六角ボルト
1J-5257: 1-8六角ボルト
1J-5257: 1-8六角ボルト

トラニオン用Cat®六角ボルトは,トラニオン コンポーネントをしっかりと接続し,構造の安定性を確保します

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
1J-52571J-5257
8J-72108J-7210
8J-72118J-7211
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
1J-5257の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号1J-5257の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 2
Bolt Length (mm): 50.8
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: リン酸亜鉛とオイル
グリップ長さ(in): 0.313
グリップ長さ(mm): 7.94
マテリアル: 鋼製,炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号1J-5257と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834 824B 980G II 980XE 992B 980K 980M 980 988 992

船舶関連製品

G3516 3516C 3516B 3508B 3512B 3512C 3512B 3508B 3516B

ホイールトラクタスクレーパ

615 630B 666 666B 627 623B 615C 637 633E 613 657 637B 613B 651 657B

石油製品

3512 3516C 3516B 3512C 3512B 3512C TH48-E70

ブルドーザ

183B D7F D7G D3 D8K D8H D9H 8D 824S 8S 8U 8R 9A 9C 9U 9S 9R 834S 7A 7S 7U 8A

エンジン - 発電機セット

3508 D379B D399 3512 3516 D398B

ワークツール

PR-1000C PR-1000 PR-450

舗装用コンパクタ

CS-551

パイプレイヤ

583K 583H

ホイールスキッダ

508

ロードリクレーマ

SS-250

エンジン - 産業用

D346 3516B 3516B

履帯式ローダ

963 931

土木工事用コンパクタ

825B

さらに表示
関連部品
5P-8250
5P-8250: 5 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
2J-3507
2J-3507: 1''-8六角ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください