Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerkstadsutrustningVerktygSpärrnycklar och hylsnycklarHylsor214-6521: Hylsa
Hem
VerkstadsutrustningVerktygSpärrnycklar och hylsnycklarHylsor
214-6521: Hylsa
214-6521: Hylsa

Cat® Universal Impact Socket allows to delivery of high-torque fastening and loosening of bolts and nuts in equipment

Varumärke: Cat

Produktbilder
214-6521: Hylsa
214-6521: Hylsa

Cat® Universal Impact Socket allows to delivery of high-torque fastening and loosening of bolts and nuts in equipment

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
BeskrivningSpecifikationer
Specifikationer för artikelnummer 214-6521

Mätenheter

USMetriska
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 0,5
Längd (mm): 73,82
Längd (tum): 2,906
Color: Black
Weight (kg): 0,136
Weight (lb): 0,3
Material: Steel
Storlek (tum): 1/2
Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert