Caterpillar
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Sök efter artikelnummer eller -namn
HemVerkstadsutrustningVerktygSpärrnycklar och hylsnycklarHylsor214-6524: Hylsa
Hem
VerkstadsutrustningVerktygSpärrnycklar och hylsnycklarHylsor
214-6524: Hylsa
214-6524: Hylsa

Cat® Universal Impact Socket allows to delivery of high-torque fastening and loosening of bolts and nuts in equipment

Varumärke: Cat

Produktbilder
214-6524: Hylsa
214-6524: Hylsa

Cat® Universal Impact Socket allows to delivery of high-torque fastening and loosening of bolts and nuts in equipment

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
BeskrivningSpecifikationer
Specifikationer för artikelnummer 214-6524

Mätenheter

USMetriska
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 0,5
Längd (mm): 77,79
Längd (tum): 3,063
Color: Black
Weight (kg): 0,204
Weight (lb): 0,45
Material: Steel
Storlek (tum): 11/16
Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert