Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerSatser för allmän reparation och service av motor2W-0716: Turbopatronsats
Hem
Uppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerSatser för allmän reparation och service av motor
2W-0716: Turbopatronsats
2W-0716: Turbopatronsats

Turboaggregatspatron

Varumärke: Cat

Produktbilder
2W-0716: Turbopatronsats
2W-0716: Turbopatronsats

Turboaggregatspatron

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

7N-6609: RING
7N-6609: RINGAntal: 1
1P-1124: RING
1P-1124: RINGAntal: 1
155-5237: MUTTER
155-5237: MUTTERAntal: 1
1P-1125: MUTTER
1P-1125: MUTTERAntal: 1
1P-1120: RING
1P-1120: RINGAntal: 1
2P-9607: RING
2P-9607: RINGAntal: 4
Visar 1 till 6 av 6
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 2W-0716

Mätenheter

USMetriska
Höjd (mm): 22,9
Längd (mm): 203,2
Bredd (mm): 127
Höjd (tum): 0,9
Längd (tum): 8
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 2W-0716

VÄGHYVEL

12G 120G 130G

GENERATOR

SR4 SR4B

VÄGKOMPAKTOR

CP-643 CB-534 CP-653 CS-653 CS-643

GRÄVMASKIN

229 225 224 215B 215C 215D EL180 225B 225D 219 215 E240 EL240 219D E180 229D

MOTOR – MASKIN

3304

HJULLUNNARE

518 518C 508 FB518

BANDSCHAKTARE

143 140 D4H III D4H XL D3B D3C D5H XL D4H D4E D4E SR D5C D5H 3 5 4 D5 963 953 943 4S 4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 5A PAT D5C PAT 4A

HJULSCHAKTARE

950B/950E 950B 950E G926 916 936E 936F G916 926 930 936 926E G936 930R 930T

BANDLASTARE

963 953

BANDLUNNARE

53 54H 55 54 527 D5HTSK II D4HTSK III

MOTOR – INDUSTRIELL

3304 3304B 3204 D330C G3406 G3512 G3508

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3306 3304 3406B 3304B

MARINA PRODUKTER

G3508 3304 3304B 3406B

REDSKAPSBÄRARE

IT18B IT28 IT28B IT18

ASFALTLÄGGARE

AP-1200 WE-851B

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert