Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівЗагальні комплекти для ремонту та обслуговування двигуна2W-0716: Група картриджів для турбокомпресора
Основне меню
Комплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівЗагальні комплекти для ремонту та обслуговування двигуна
2W-0716: Група картриджів для турбокомпресора
2W-0716: Група картриджів для турбокомпресора

Картридж турбокомпресора

Марка: Cat

Зображення виробу
2W-0716: Група картриджів для турбокомпресора
2W-0716: Група картриджів для турбокомпресора

Картридж турбокомпресора

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

1P-1124: ДЗВІНОК
1P-1124: ДЗВІНОККількість: 1
155-5237: ГАЙКА
155-5237: ГАЙКАКількість: 1
1P-1125: ГАЙКА
1P-1125: ГАЙКАКількість: 1
1P-1120: ДЗВІНОК
1P-1120: ДЗВІНОККількість: 1
2P-9607: ДЗВІНОК
2P-9607: ДЗВІНОККількість: 4
7N-6609: ДЗВІНОК
7N-6609: ДЗВІНОККількість: 1
Відображення від 1 до 6 з 6
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 2W-0716

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Висота (дюйми): 0,9
Довжина (дюйми): 8
Ширина (мм): 127
Висота (мм): 22,9
Довжина (мм): 203,2
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 2W-0716

АСФАЛЬТОУКЛАДАЧ

AP-1200 WE-851B

ДВИГУН МАШИНИ

3304

ЕКСКАВАТОР

229 225 224 215B 215C 215D EL180 225B 225D 219 215 E240 EL240 219D E180 229D

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ІЗ НАБОРОМ РОБОЧИХ ЗНАРЯДЬ

IT18B IT28 IT28B IT18

ГУСЕНИЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

963 953

МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

G3508 3304 3304B 3406B

МОТОРНО-ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

3306 3304 3406B 3304B

ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

53 54H 55 54 527 D5HTSK II D4HTSK III

АВТОГРЕЙДЕР

12G 120G 130G

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

950B/950E 950B 950E G926 916 936E 936F G916 926 930 936 926E G936 930R 930T

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

143 140 D4H III D4H XL D3B D3C D5H XL D4H D4E D4E SR D5C D5H 3 5 4 D5 963 953 943 4S 4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 5A PAT D5C PAT 4A

КОТОК ВАЛЬЦЬОВИЙ

CP-643 CB-534 CP-653 CS-653 CS-643

ГЕНЕРАТОР

SR4 SR4B

КОЛІСНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР

518 518C 508 FB518

ДВИГУН — ПРОМИСЛОВИЙ

3304 3304B 3204 D330C G3406 G3512 G3508

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом