Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemSlangar och rörRör, rörenheter och rörkomponenterRör357-2996: 15,88 mm luftkonditionering kopparrör
HemSlangar och rörRör, rörenheter och rörkomponenterRör357-2996: 15,88 mm luftkonditionering kopparrör
357-2996: 15,88 mm luftkonditionering kopparrör

Rörenhet för vätska

Varumärke: Cat

Produktbilder
357-2996: 15,88 mm luftkonditionering kopparrör
357-2996: 15,88 mm luftkonditionering kopparrör
357-2996: 15,88 mm luftkonditionering kopparrör
357-2996: 15,88 mm luftkonditionering kopparrör
357-2996: 15,88 mm luftkonditionering kopparrör

Rörenhet för vätska

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 357-2996

Mätenheter

USMetriska
Material: Copper,Alloy Zinc,Alloy Copper
Outer Diameter (mm): 16,0
Connector Type: A/C Fitting (both ends)
Nut Type: Swivel
Outer Diameter (in): 0,63
Fitting Size (in): Female O-ring
Thread: 7/8-14
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 357-2996

LASTBIL

795F XQ 797F 793F AC 793F 795F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ

BERGTRUCK

793F

HJULLASTARE

993K

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt