Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky357-2996: 15,88 mm měděná trubka klimatizace
DomůHadice a trubicePotrubí, sestavy trubic a komponenty trubicTrubky357-2996: 15,88 mm měděná trubka klimatizace
357-2996: 15,88 mm měděná trubka klimatizace

Sestava trubek kapalinového vedení Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
357-2996: 15,88 mm měděná trubka klimatizace
357-2996: 15,88 mm měděná trubka klimatizace
357-2996: 15,88 mm měděná trubka klimatizace
357-2996: 15,88 mm měděná trubka klimatizace
357-2996: 15,88 mm měděná trubka klimatizace

Sestava trubek kapalinového vedení Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 357-2996

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Copper,Alloy Zinc,Alloy Copper
Outer Diameter (mm): 16,0
Connector Type: A/C Fitting (both ends)
Nut Type: Swivel
Outer Diameter (in): 0,63
Fitting Size (in): Female O-ring
Thread: 7/8-14
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 357-2996

NÁKLADNÍ VOZIDLO

795F XQ 797F 793F AC 793F 795F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ

KOLOVÝ NAKLADAČ

993K

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

793F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno