Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser424-5181: Installationssats för topplock
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser424-5181: Installationssats för topplock
424-5181: Installationssats för topplock

Sats med ett topplock

Varumärke: Cat

Produktbilder
424-5181: Installationssats för topplock
424-5181: Installationssats för topplock

Sats med ett topplock

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

191-4457: 1,6 mm tjock packning för vattenledningar
191-4457: 1,6 mm tjock packning för vattenledningarAntal: 1
285-4106: Tryck-på-plats-tätning med ytterdiameter 671 mm
285-4106: Tryck-på-plats-tätning med ytterdiameter 671 mmAntal: 1
341-0979: 53,57 mm ID O-ringstätning för vattentemperatur
341-0979: 53,57 mm ID O-ringstätning för vattentemperaturAntal: 1
3D-2824: 23,47 mm innerdiameter tätning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm innerdiameter tätning-O-ringAntal: 1
418-6781: MJ10 x 1,5 gängad taperlockbult
418-6781: MJ10 x 1,5 gängad taperlockbultAntal: 4
4G-4972: O-ringstätning med innerdiameter 7,14mm
4G-4972: O-ringstätning med innerdiameter 7,14mmAntal: 1
375-2467: M10 x 1,5 mm sexkantsmutter med fläns
375-2467: M10 x 1,5 mm sexkantsmutter med flänsAntal: 4
228-7090: 16 mm O-ringstätning med ytterdiameter
228-7090: 16 mm O-ringstätning med ytterdiameterAntal: 1
214-7568: TÄTNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TÄTNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 18
238-5080: 16,36 mm innerdiameter gummi O-ringstätning
238-5080: 16,36 mm innerdiameter gummi O-ringstätningAntal: 3
187-1315: 1,96 mm tjock topplockspackning
187-1315: 1,96 mm tjock topplockspackningAntal: 1
3P-1156: O-ringstätning med innerdiameter 21,82 mm
3P-1156: O-ringstätning med innerdiameter 21,82 mmAntal: 2
3S-9643: Läpptätning för roterande axel
3S-9643: Läpptätning för roterande axelAntal: 1
197-8419: 0,35 mm tjock oljeavgaspackning för turboaggregat
197-8419: 0,35 mm tjock oljeavgaspackning för turboaggregatAntal: 1
7C-7431: 1,03 mm tjock turbopackning
7C-7431: 1,03 mm tjock turbopackningAntal: 1
238-5082: O-ringstätning med innerdiameter 23,47 mm
238-5082: O-ringstätning med innerdiameter 23,47 mmAntal: 1
161-3411: 1,6 mm tjock avgasgrenrörspackning
161-3411: 1,6 mm tjock avgasgrenrörspackningAntal: 6
160-0526: O-ring för vevhusventilator
160-0526: O-ring för vevhusventilatorAntal: 1
268-3490: Tätning för ventilpackning
268-3490: Tätning för ventilpackningAntal: 1
214-7566: 8,92 mm innerdiameter gummi O-ringstätning
214-7566: 8,92 mm innerdiameter gummi O-ringstätningAntal: 1
214-7567: 10,52 mm O-ringstätning med innerdiameter
214-7567: 10,52 mm O-ringstätning med innerdiameterAntal: 2
228-7089: 12,83 mm O-ringstätning med ytterdiameter
228-7089: 12,83 mm O-ringstätning med ytterdiameterAntal: 3
228-7096: O-ringstätning med 37,47 mm i innerdiameter
228-7096: O-ringstätning med 37,47 mm i innerdiameterAntal: 2
6V-6609: 16,36 mm O-ringstätning med innerdiameter
6V-6609: 16,36 mm O-ringstätning med innerdiameterAntal: 3
Visar 1 till 24 av 24
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 424-5181
Paketet innehåller: Packningar, tätningar
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 424-5181

VÄGHYVEL

143H 160H 140H 163H 14H

SCHAKTVAGN

615C II 611 615C 615C

BANDSCHAKTARE

D6R D6T D6R LGP D6R II D6R III D6R XL

BANDLASTARE

973C

MOTOR - MASKIN

C9 C-9

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt