Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat424-5181: Sylinterikannen asennussarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat424-5181: Sylinterikannen asennussarja
424-5181: Sylinterikannen asennussarja

Yhden sylinterikannen sarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
424-5181: Sylinterikannen asennussarja
424-5181: Sylinterikannen asennussarja

Yhden sylinterikannen sarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

161-3411: 1,6 mm paksu pakosarjan tiiviste
161-3411: 1,6 mm paksu pakosarjan tiivisteMäärä: 6
160-0526: Kampikammion huohottimen O-rengas
160-0526: Kampikammion huohottimen O-rengasMäärä: 1
268-3490: Venttiilin tiivistetiiviste
268-3490: Venttiilin tiivistetiivisteMäärä: 1
214-7567: 10,52 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
214-7567: 10,52 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
228-7096: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
228-7096: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
6V-6609: 16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-6609: 16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 3
214-7566: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mm
214-7566: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mmMäärä: 1
228-7089: O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 12,83 mm
228-7089: O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 12,83 mmMäärä: 3
191-4457: 1.6 mm paksu vesijohtojen tiiviste
191-4457: 1.6 mm paksu vesijohtojen tiivisteMäärä: 1
285-4106: 671 mm ulkohalkaisija Paina paikkatiiviste
285-4106: 671 mm ulkohalkaisija Paina paikkatiivisteMäärä: 1
341-0979: 53,57 mm sisähalkaisija veden lämpötilan O-rengastiiviste
341-0979: 53,57 mm sisähalkaisija veden lämpötilan O-rengastiivisteMäärä: 1
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
418-6781: MJ10 x 1,5 kierre kartiolukitusnasta
418-6781: MJ10 x 1,5 kierre kartiolukitusnastaMäärä: 4
4G-4972: 7,14mm n sisähalkaisija tiiviste o-rengas
4G-4972: 7,14mm n sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
375-2467: M10 x 1.5 mm kuusiolaipimutteri
375-2467: M10 x 1.5 mm kuusiolaipimutteriMäärä: 4
228-7090: 16 mm ulkohalkaisija O-rengastiiviste
228-7090: 16 mm ulkohalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
238-5080: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mm
238-5080: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mmMäärä: 3
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 18
187-1315: 1.96 mm paksu sylinterikannen tiiviste
187-1315: 1.96 mm paksu sylinterikannen tiivisteMäärä: 1
3P-1156: 21.82 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3P-1156: 21.82 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type Seal
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type SealMäärä: 1
7C-7431: 1,03 mm paksu turboahtimen tiiviste
7C-7431: 1,03 mm paksu turboahtimen tiivisteMäärä: 1
238-5082: 23,47 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
238-5082: 23,47 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 1
197-8419: 0.35 mm paksu turboahtimen öljyn pakokaasutiiviste
197-8419: 0.35 mm paksu turboahtimen öljyn pakokaasutiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 24 / 24
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 424-5181 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 424-5181

TELAKUORMAAJA

973C

MOOTTORI - KONE

C9 C-9

TIEHÖYLÄT

143H 160H 140H 163H 14H

PYÖRÄKAAVINVAUNU

615C

TELAPUSKUTRAKTORI

D6R D6T D6R LGP D6R II D6R III D6R XL

TRAKTORI

615C II 611 615C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu