Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserUnderhåll435-8782: Tätningssats
Hem
Uppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserUnderhåll
435-8782: Tätningssats
435-8782: Tätningssats

Cat-tätningssats® för hyttvindruta

Varumärke: Cat

Produktbilder
435-8782: Tätningssats
435-8782: Tätningssats
435-8782: Tätningssats
435-8782: Tätningssats
435-8782: Tätningssats

Cat-tätningssats® för hyttvindruta

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

337-5267: SVÄLLANDE TÄTNING
337-5267: SVÄLLANDE TÄTNINGAntal: 22
435-8785: SEAL (TRACK)
435-8785: SEAL (TRACK)Antal: 1
435-8783: Platta-gummi
435-8783: Platta-gummiAntal: 2
435-8784: SEAL (TRACK)
435-8784: SEAL (TRACK)Antal: 1
Visar 1 till 4 av 4
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 435-8782

Mätenheter

USMetriska
Totallängd (mm): 826,2
Totallängd (tum): 32,5
Totalbredd (mm): 34,9
Totalbredd (tum): 1,4
Totalhöjd (mm): 22,9
Totalhöjd (tum): 0,9
Vikt (kg): 5,718
Vikt (lb): 12,6
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 435-8782

SLIRSTYRD LASTARE

257D3 297D XHP 257D 277D 287D 297D2 297D2 XHP 259D 249D 239D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 249D3 299D XHP 299D2 XHP 242D3 246D3 226D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert