Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटमेंटेनेंस435-8782: सील किट
होम
अपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटमेंटेनेंस
435-8782: सील किट
435-8782: सील किट

कैब विंडशील्ड के लिए Cat® सील किट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
435-8782: सील किट
435-8782: सील किट
435-8782: सील किट
435-8782: सील किट
435-8782: सील किट

कैब विंडशील्ड के लिए Cat® सील किट

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

337-5267: CM बल्क सील
337-5267: CM बल्क सीलमात्रा: 22
435-8785: सील (ट्रैक)
435-8785: सील (ट्रैक)मात्रा: 1
435-8783: पैड-रबर
435-8783: पैड-रबरमात्रा: 2
435-8784: सील (ट्रैक)
435-8784: सील (ट्रैक)मात्रा: 1
4 के 1 से 4 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 435-8782 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 826.2
कुल लंबाई (in): 32.5
कुल चौड़ाई (mm): 34.9
कुल चौड़ाई (in): 1.4
कुल ऊंचाई (mm): 22.9
कुल ऊंचाई (in): 0.9
वज़न (kg): 5.718
वज़न (lb): 12.6
अधिक देखें
पार्ट नंबर 435-8782 के लिए संगत मॉडल

स्किड स्टीयर लोडर

257D3 297D XHP 257D 277D 287D 297D2 297D2 XHP 259D 249D 239D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 249D3 299D XHP 299D2 XHP 242D3 246D3 226D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें