Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserUppgraderingssatserSäkerhet och sikt490-0703: Nät, vindruteskydd, hel fram
HemUppgraderings- och reparationssatserUppgraderingssatserSäkerhet och sikt490-0703: Nät, vindruteskydd, hel fram
490-0703: Nät, vindruteskydd, hel fram

Skyddar framrutan från skräp. Perfekt för hamring och grävning av stenytor. Monteringsdetaljer, belysning ingår. Ungefärlig installationstid: 15 timmar.

Varumärke: Cat

Produktbilder
490-0703: Nät, vindruteskydd, hel fram
490-0703: Nät, vindruteskydd, hel fram

Skyddar framrutan från skräp. Perfekt för hamring och grävning av stenytor. Monteringsdetaljer, belysning ingår. Ungefärlig installationstid: 15 timmar.

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Artiklar som ingår

Inga resultat.

196-1571: Stöd för fönster
196-1571: Stöd för fönsterAntal: 1
196-1569: Stöd för fönsterskydd
196-1569: Stöd för fönsterskyddAntal: 1
327-6601: Fönsterskyddsram
327-6601: FönsterskyddsramAntal: 1
8T-4224: Hård bricka med innerdiameter 8,8 mm
8T-4224: Hård bricka med innerdiameter 8,8 mmAntal: 4
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sexkantsbult
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sexkantsbultAntal: 6
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm sexkantsbult
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm sexkantsbultAntal: 2
8T-4121: Bricka med 11 mm i innerdiameter
8T-4121: Bricka med 11 mm i innerdiameterAntal: 4
176-1928: Monteringskonsol för stenskydd
176-1928: Monteringskonsol för stenskyddAntal: 2
6C-8382: Fjäder för lås till framruteskydd
6C-8382: Fjäder för lås till framruteskyddAntal: 2
285-9066: M8 sexkantig bult
285-9066: M8 sexkantig bultAntal: 2
201-4534: M16-2 x 78 mm sexkantsbult
201-4534: M16-2 x 78 mm sexkantsbultAntal: 2
7Y-0623: M16 självlåsande mutter
7Y-0623: M16 självlåsande mutterAntal: 2
8T-4133: M10-sexkantsmutter
8T-4133: M10-sexkantsmutterAntal: 2
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm insexbult
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm insexbultAntal: 2
7X-2553: M16-2 x 40 mm sexkantsbult
7X-2553: M16-2 x 40 mm sexkantsbultAntal: 2
9X-8257: Bricka med 17,5 mm i innerdiameter
9X-8257: Bricka med 17,5 mm i innerdiameterAntal: 4
258-0330: Monteringskonsol för skydd för framruta
258-0330: Monteringskonsol för skydd för framrutaAntal: 2
196-1572: Spärrenhet
196-1572: SpärrenhetAntal: 2
183-1035: Översvämningslampa med vattentät terminal
183-1035: Översvämningslampa med vattentät terminalAntal: 2
207-0216: 22 mm ytterdiameters främre gasfjäder till fönsterskydd
207-0216: 22 mm ytterdiameters främre gasfjäder till fönsterskyddAntal: 2
5D-4822: 6,15 mm fri ID extern låsring
5D-4822: 6,15 mm fri ID extern låsringAntal: 4
096-4882: M8 x 1,25 mm sexkantsmutter
096-4882: M8 x 1,25 mm sexkantsmutterAntal: 2
8T-4223: Bricka med 13,5 mm i innerdiameter
8T-4223: Bricka med 13,5 mm i innerdiameterAntal: 8
Visar 1 till 23 av 23
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 490-0703

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en specifikation för den här artikeln.

Kompatibla modeller för artikelnummer 490-0703

GRÄVMASKIN

349D2 L 349D2

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt