Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件升级套件安全性和视野490-0703: 网状挡风玻璃护罩,整个前部
首页升级和维修套件升级套件安全性和视野490-0703: 网状挡风玻璃护罩,整个前部
490-0703: 网状挡风玻璃护罩,整个前部

保护前窗免受飞溅碎屑的损坏。非常适合锤击和挖掘岩石表面。安装紧固件,包括照明。大约安装时间:15 小时。

品牌: Cat

产品图像
490-0703: 网状挡风玻璃护罩,整个前部
490-0703: 网状挡风玻璃护罩,整个前部

保护前窗免受飞溅碎屑的损坏。非常适合锤击和挖掘岩石表面。安装紧固件,包括照明。大约安装时间:15 小时。

品牌: Cat

保修信息
退货政策
包含的商品

没有可用结果。

196-1571: 车窗支承
196-1571: 车窗支承数量: 1
196-1569: 车窗护罩支承
196-1569: 车窗护罩支承数量: 1
327-6601: 车窗护罩框架
327-6601: 车窗护罩框架数量: 1
8T-4224: 8.8 mm 内径硬垫圈
8T-4224: 8.8 mm 内径硬垫圈数量: 4
8T-4121: 11mm 内径垫圈
8T-4121: 11mm 内径垫圈数量: 4
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 六角头螺栓
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 六角头螺栓数量: 6
8T-4137: M10-1.5 x 20 mm 六角头螺栓
8T-4137: M10-1.5 x 20 mm 六角头螺栓数量: 2
258-0330: 前车窗护罩安装支架
258-0330: 前车窗护罩安装支架数量: 2
196-1572: 锁闩组件
196-1572: 锁闩组件数量: 2
183-1035: 泛光灯,带防水接线端
183-1035: 泛光灯,带防水接线端数量: 2
207-0216: 22 mm 外径前车窗护罩气压弹簧
207-0216: 22 mm 外径前车窗护罩气压弹簧数量: 2
5D-4822: 6.15mm 自由内径外挡圈
5D-4822: 6.15mm 自由内径外挡圈数量: 4
096-4882: M8 x 1.25 mm 六角锁紧螺母
096-4882: M8 x 1.25 mm 六角锁紧螺母数量: 2
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈数量: 8
176-1928: 岩石护罩安装支架
176-1928: 岩石护罩安装支架数量: 2
6C-8382: 前车窗护罩锁闩弹簧
6C-8382: 前车窗护罩锁闩弹簧数量: 2
285-9066: M8 六角头螺栓
285-9066: M8 六角头螺栓数量: 2
201-4534: M16-2 x 78 mm 六角头螺栓
201-4534: M16-2 x 78 mm 六角头螺栓数量: 2
9X-8257: 17.5 mm 内径垫圈
9X-8257: 17.5 mm 内径垫圈数量: 4
8T-4133: M10 六角螺母
8T-4133: M10 六角螺母数量: 2
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm 六角头螺栓
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm 六角头螺栓数量: 2
7X-2553: M16-2 x 40 mm 六角头螺栓
7X-2553: M16-2 x 40 mm 六角头螺栓数量: 2
7Y-0623: M16 自锁螺母
7Y-0623: M16 自锁螺母数量: 2
正在显示 1 - 23/23
描述技术规格兼容型号
零件号 490-0703 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 490-0703 的兼容型号

挖掘机

349D2 L 349D2

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货