Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemVerkstadsutrustningBelysning och elektriska produkter för verkstadFicklampor och batterier592-9001: Lätt
HemVerkstadsutrustningBelysning och elektriska produkter för verkstadFicklampor och batterier592-9001: Lätt
592-9001: Lätt

Lampa (300 lumen)

Varumärke: Cat

Produktbilder
592-9001: Lätt
592-9001: Lätt

Lampa (300 lumen)

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
BeskrivningSpecifikationer
Specifikationer för artikelnummer 592-9001

Mätenheter

USMetriska
Totallängd (mm): 220,0
Totalbredd (mm): 132,0
Totalhöjd (mm): 23,0
Totallängd (tum): 8,66
Totalbredd (tum): 5,19
Totalhöjd (tum): 0,9
Material: PC / ABS Plastic
Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt