Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemDrivlinaTransmissioner och komponenterTransmissionslager5L-5772: Lagerbana och rullenhet
Hem
DrivlinaTransmissioner och komponenterTransmissionslager
5L-5772: Lagerbana och rullenhet
5L-5772: Lagerbana och rullenhet

Cat® cylindriskt rullager (yttre lagerbana och rullenhet)

Varumärke: Cat

Produktbilder
5L-5772: Lagerbana och rullenhet
5L-5772: Lagerbana och rullenhet
5L-5772: Lagerbana och rullenhet
5L-5772: Lagerbana och rullenhet
5L-5772: Lagerbana och rullenhet

Cat® cylindriskt rullager (yttre lagerbana och rullenhet)

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 5L-5772
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 5L-5772

Mätenheter

USMetriska
Ytterdiameter (mm): 170,071
Innerdiameter (mm): 113,66
Höjd (mm): 32
Ytterdiameter (tum): 6,6957
Innerdiameter (tum): 4,4748
Höjd (tum): 1,2598
Material: Alloy Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 5L-5772

VÄGHYVEL

24

HJULBUREN MOTORSCHAKTVAGN

627

MARINA PRODUKTER

3408B 3406B 3408 3406 D342C D342 D343

HJULSCHAKTARE

854 844 844H 854G 854K 844K 993K 990 II 992D 992C 992G 990K 990H 992K 990 993 992

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert