Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন বিয়ারিং5L-5772: বিয়ারিং-রেস এবং রোলার অ্যাসেম্বলি
হোম
ড্রাইভট্রেনট্রান্সমিশন ও উপাদানট্রান্সমিশন বিয়ারিং
5L-5772: বিয়ারিং-রেস এবং রোলার অ্যাসেম্বলি
5L-5772: বিয়ারিং-রেস এবং রোলার অ্যাসেম্বলি

Cat® সিলিন্ড্রিকাল রোলার বিয়ারিং (বাহ্য রেস এবং রোলার অ্যাসেম্বলি)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5L-5772: বিয়ারিং-রেস এবং রোলার অ্যাসেম্বলি
5L-5772: বিয়ারিং-রেস এবং রোলার অ্যাসেম্বলি
5L-5772: বিয়ারিং-রেস এবং রোলার অ্যাসেম্বলি
5L-5772: বিয়ারিং-রেস এবং রোলার অ্যাসেম্বলি
5L-5772: বিয়ারিং-রেস এবং রোলার অ্যাসেম্বলি

Cat® সিলিন্ড্রিকাল রোলার বিয়ারিং (বাহ্য রেস এবং রোলার অ্যাসেম্বলি)

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
5L-57725L-5772
5L-57735L-5773
1P-46951P-4695
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5L-5772 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5L-5772 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 170.071
ভিতরে ব্যাস (mm): 113.66
উচ্চতা (mm): 32
বাইরের ব্যাস (in): 6.6957
ভিতরে ব্যাস (in): 4.4748
উচ্চতা (in): 1.2598
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5L-5772 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3408B 3406B 3408 3406 D342C D342 D343

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627

মোটর গ্রেডার

24

হুইল ডোজার

854 844 844H 854G 854K 844K 993K 990 II 992D 992C 992G 990K 990H 992K 990 993 992

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন