Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserUnderhåll626-5455: Elementsats
Hem
Uppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserUnderhåll
626-5455: Elementsats
626-5455: Elementsats

Oljeavskiljare

Varumärke: Cat

Produktbilder
626-5455: Elementsats
626-5455: Elementsats
626-5455: Elementsats
626-5455: Elementsats
626-5455: Elementsats

Oljeavskiljare

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Köps ofta tillsammans med
626-5455626-5455
220-1523220-1523
363-5819363-5819
Visa alla artiklar
Köps ofta tillsammans med
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

626-5450: 74,6mm innerdiameter O-ringstätning
626-5450: 74,6mm innerdiameter O-ringstätningAntal: 1
Visar 1 till 1 av 1
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 626-5455

Mätenheter

USMetriska
Diameter (tum): 2,36
Diameter (mm): 60
Längd (tum): 2,85
Längd (mm): 72,5
Material: Composite Composite,Corrosion Preventative Fluid
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 626-5455

MOTOR – INDUSTRIELL

C2.2 C1.7

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

XQ35 C2.2

VÄGKOMPAKTOR

CB22B CC-24B CB-22B CB-24B CB-32B

SLIRSTYRD LASTARE

249D 239D 249D3 239D3 232D3 249D3 226D3 232D 226D

HYDRAULISK MINIGRÄVMASKIN

304 305 305.5 CR 305 CR

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert