Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarMuttrar6V-2286: MUTTER, HUV
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarMuttrar
6V-2286: MUTTER, HUV
6V-2286: MUTTER, HUV

Varumärke: Cat

fallback-image
6V-2286: MUTTER, HUV

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Beskrivning
Beskrivning

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer
Specifikationer
MätenheterUSMetriska
Material: Kolstål,Zinklegering
Thread Size (in): 0,015
Nut Type: Acorn
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Drive (in): 0,563
Thickness (mm): 20
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,787
Drive (mm): 14,29
Hand of Thread: RH
MätenheterUSMetriska
Material: Kolstål,Zinklegering
Thread Size (in): 0,015
Nut Type: Acorn
Visa fler
Kompatibla modeller
Kompatibla modeller
VäGhyvel
12H NA140H NA12H12G12M120H130G120G140M120M160H140H140G160M
Bergtruck
773E769D785C777D775E771D773E776D773
Marina Produkter
C18
Visa fler
VäGhyvel
12H NA140H NA12H12G12M120H130G120G140M120M160H140H140G160M
Garantiinformation
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentAnge utrustningens serienummer eller välj utrustning från en tidigare lista för att se reservdelsdiagram.
Välj utrustning
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert