Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar7X-0440: Sexkantsbult på 5/16''-18 x 1 3/4''
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar
7X-0440: Sexkantsbult på 5/16''-18 x 1 3/4''
7X-0440: Sexkantsbult på 5/16''-18 x 1 3/4''

Tum

Varumärke: Cat

Produktbilder
7X-0440: Sexkantsbult på 5/16''-18 x 1 3/4''
7X-0440: Sexkantsbult på 5/16''-18 x 1 3/4''
7X-0440: Sexkantsbult på 5/16''-18 x 1 3/4''
7X-0440: Sexkantsbult på 5/16''-18 x 1 3/4''
7X-0440: Sexkantsbult på 5/16''-18 x 1 3/4''

Tum

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 7X-0440
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 7X-0440

Mätenheter

USMetriska
Bultlängd (tum): 1,75
Bolt Length (mm): 44,45
Bulttyp: Sexkantig bult
Beläggning: Zinkpläterad
Griplängd (tum): 0,875
Griplängd (mm): 22,23
Material: Stål,Kolstål,Zinklegering
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 7X-0440

HJULBUREN MOTORSCHAKTVAGN

633E II 651E 615C II 631E 631G 613C II 611 623G 657E 657G 627E 637G 637E 651E 631G 631E 657G 657E 623G 637E 637G 637D

GENERATOR

SR4B SR500 SR4 SR5

BERGTRUCK

777E 771D 771C 772G 770G 772B 784C 784B 776C 768C 777G 777E 3508B 772 770 777 775 773 785D D10R 773G LRC 794 AC 775G 775F 772G OEM 789C 777C 777B 789B 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 769D 769C 770G 793D 793B 793C 772G 773G 773F 773G OEM 785C 785D 785B MT4400D AC 775G LRC

VÄGKOMPAKTOR

PS-200B CW-16 CW-14 PS-360B PS-360C PF-290B PS-150C PS-150B CS-431C CS-431B CP-533D CP-533C CS-323C CS-433E CS-663E CS-433C CS-433B CS-323 CS-531D CS-531C CS-533 CP-663E CS-531 CP-433C CP-433B CP-433E CS-423E CP-323C CS-533C CS-533D CP-563E CP-563D CP-563C CB-545 CB-544 CB-534C CB-534B CB-535B CB-634 CB-634C CB-614 CC-34 CB-334E CB-334D CP-563 CP-323 CB-335E CB-335D CB-434B CB-434C CB-434 CP-573E CS-583E CS-583C CS-583D CP-533 CS-573C CS-573D CS-573E CS-683E CS-563C CS-563D CS-563E

RAMSTYRD GRUVTRUCK

AE40 AE40 II AD55B AD60 AD63 AD45 AD40

LEDAD DUMPER

D20D D30D D250E II D250E D250D D25D D350E D350D D300E II D300E D300D D400E D400D D40D

MOTOR – TRUCK

C-9

BANDSCHAKTARE

143 141 140 824S 6 7SU 6SU 7S LGP 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U D6D SR D6G2 LGP D6H II D3C II D10 D11 D4H III 30/30 D4H D5H D6E SR D6D D6R D6T D6E D6G D6H D6G SR D10N D10R D10T D11R D11T D6H XL D6H XR D5H XL D7G2 D7R D7G D7H D10T2 D8N DEUCE D6G2 XL D4H XL 7 6 5 4

HJULSCHAKTARE

854K 844H 844K 834 844 854 824G 824C 814F II 814F 960F 988 XE 950B 950E 950F G910 966D 966F 966E G936 936E 936F 926E 988 995 994 990 993 992 926 936 980F II 966F II 950B/950E 990K 990H 993K 980C 980F 992K 994F 994D 970F 994K 994H 950F II

BANDLASTARE

973 943 953 931C II

VÄGFÖRBÄTTRARE

SS-250B SS-250 SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C RR-250B RR-250 RM-350B

ROTARY CUTTER

RC7

PRODUKTER FÖR UTÖKAD GRUVDRIFT

6040 R1600G R1600H R1700G R3000H R1700 II R2900G R1300 R1600 R2900 R1300G R2900 XE R1300G II 6020 6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6015B 6020B 6040 FS LD350

BORR

MD6310 MD6250

MARINA PRODUKTER

C32 C32 MARINE C18 MARINE C18 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C32B 3512B 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C DE1400 G3512 3508 3412C D1500 G3306 3412 C32 GEN SET 3516 C18 3512 C32 GENSET C18 MARINE GS DE1500 D1250 DE1000S D1000 3508B C27 C32 DE1250S D800 DE1250 G3520H G3520K 3512C 3512B 3516B 3516E

REDSKAPSBÄRARE

IT12 IT28 IT28B IT18B

ASFALTLÄGGARE

AS2251 10 FT 8-16B AS2252C 8 FT 10-20WB 10-20B AS2302 AS2301 AP-800 BG-240C BG555E AP-900B AP-1050B AP-800D AP-800C AP-800B BG-260D BG-260C AP-600D AP-655C AP-655D BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000D AP-555E AP-650B BG-230 AP-1050 AP-200B AP-1055B AP-1055D AP-1000 BG-2255C BG-225C BG-230D BG-245C

ARBETSREDSKAP

PR-1000C PR-450 PR-750B PM-565B PR-1000 PR-450C PM-465 PM-201 PM-565

VÄGHYVEL

120H 24 135H 163H 140H 143H 135H NA 163H NA 120H NA 140H ES 160H ES 12H NA 120H ES 140H NA 12H 160H 160H NA 12H ES

RÖRLÄGGNINGSANORDNING

589

MOTOR – MASKIN

C27 3304

GRÄVMASKIN

385C L M325C 350-A L 385B 365C L 365C 365B II 5230 385C L

HJULLUNNARE

518C 525 518 515 530B 508 120C

TELESKOPLASTARE

TH255C

PETROLEUMPRODUKTER

C15 C18 C27 3508B C32 3516B 3512C 3512B TH48-E70 C27 C32 TH48-E70 CX35-P800 TH31-E61 CX35-C18I TH35-E81 C18

BANDLUNNARE

D5HTSK II 527 517 D4HTSK III D4HTSK II 120C 518 125C 518 54H 57H 56H 55

HJULGRÄVMASKIN

M325B

CHALLENGER

55 65C 65D 35 45 70C

MOTOR – INDUSTRIELL

3512B LD700E C32 C27 C18 3304 3306 3508B 3512E 3306B G3520H C32B D333C 3304B C15 D330C G3306 G3306B G3412 G3408 SBF214 SCT673 SPF743 SUF557 C32

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C32 3516B PM3516 PMG3516 C32 MARINE 3512E 3512C C32B 3516E C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL DE1100 3304B 3306B POWER SYS 3508B 3306 3304 DE800S

SKOGSPRODUKTER

584 584HD HA771 HA871 TK381 TK371

JORDKOMPAKTOR

825G 825C 815F II 815F 816F II 826C 826G 816F

HJULLASTARE

910

GRÄVLASTARE

430D 430E 450E 450F 414E 446D 446B 420D 420E 416E 416C 416D 416B

Visa fler
Relaterade delar
6V-8189
6V-8189: 0,3125 tum sexkantsmutter
Kontrollera pris
031-4155
031-4155: 16/5-18 Låsmutter
Kontrollera pris
8T-4224
8T-4224: Hård bricka med innerdiameter 8,8 mm
Kontrollera pris
5P-4116
5P-4116: Hård bricka med innerdiameter 8,8 mm
Kontrollera pris
3E-9860
3E-9860: 5/16" låsmutter
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert