Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraBrickor och distanser8T-7059: Hård bricka
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraBrickor och distanser
8T-7059: Hård bricka
8T-7059: Hård bricka

Platt bricka

Varumärke: Cat

Produktbilder
8T-7059: Hård bricka
8T-7059: Hård bricka
8T-7059: Hård bricka
8T-7059: Hård bricka
8T-7059: Hård bricka

Platt bricka

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 8T-7059
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 8T-7059

Mätenheter

USMetriska
Outer Diameter (mm): 60
Outer Diameter (in): 2,362
Tjocklek (mm): 8
Thickness (in): 0,315
Fits Bolt Sizes (mm): M10
Beläggning: Galvaniserat zink (96 h saltstänk)
Material: Zinklegering,Låglegerat stål,Härdat stål
Washer Type: Flat
Ytterdiameter (mm): 60
Innerdiameter (mm): 11
Outside Diameter (in): 2,362
Inside Diameter (in): 0,433
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 8T-7059

HJULSCHAKTARE

988GC 966H 962H 986H 950H 972H 980H 986K 986

GRÄVLASTARE

446B 446 426B 436B 428B 416B 438B

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert