Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरवॉशर और स्पेसर8T-7059: फ़्लैट वॉशर
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरवॉशर और स्पेसर
8T-7059: फ़्लैट वॉशर
8T-7059: फ़्लैट वॉशर

फ़्लैट वॉशर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8T-7059: फ़्लैट वॉशर
8T-7059: फ़्लैट वॉशर
8T-7059: फ़्लैट वॉशर
8T-7059: फ़्लैट वॉशर
8T-7059: फ़्लैट वॉशर

फ़्लैट वॉशर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8T-7059 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8T-7059 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बाहरी व्यास (mm): 60
बाहरी व्यास (in): 2.362
मोटाई (मिलीमीटर): 8
मोटाई (in): 0.315
बोल्ट आकारों में फिट बैठता है (mm): M10
कोटिंग: जिंक प्लेटेड निम्न से मध्यम कॉरोज़न संरक्षण और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रदान करता है. वाइट रस्ट के लिए साल्ट स्प्रे प्रतिरोध 96 घंटे. कोटिंग कलर - सिल्वर.
सामग्री: कठोर स्टील,लो मिश्रित स्‍टील,अलॉय ज़िंक
वॉशर का प्रकार: फ़्लैट वॉशर
अंदर का व्यास (mm): 11
बाहर का व्यास (mm): 60
Outside Diameter (in): 2.362
Inside Diameter (in): 0.433
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8T-7059 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

988GC 966H 962H 986H 950H 972H 980H 986K 986

बैकहो लोडर

446B 446 426B 436B 428B 416B 438B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें