NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.

Registrera dig

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Välj utrustning

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn
HemMotorAvgassystemAvgasluftledningar130-1282: RÖR
Hem
MotorAvgassystemAvgasluftledningar
130-1282: RÖR
130-1282: RÖR

Cat® Aftercooler Water Tube facilitates the flow of water to the aftercooler, aiding in the cooling of compressed air

Varumärke: Cat

Produktbilder
130-1282: RÖR
130-1282: RÖR
130-1282: RÖR
130-1282: RÖR
130-1282: RÖR

Cat® Aftercooler Water Tube facilitates the flow of water to the aftercooler, aiding in the cooling of compressed air

Varumärke: Cat

Kontakta återförsäljaren
Besök butiken:

eller använd vårt kontaktformulär
Spara i lista

Visa information och inställningar
Kopplad utrustning (tillval)
Du har ingen utrustning kopplad till ditt konto. Lägg till utrustning genom att gå till Min utrustning.

Visa sikt
Listor är privata som standard. Ställ in som offentlig för att dela med medlemmar i organisationen.
Offentlig

Filtyper som stöds:

.csv (exempel),

.xlsx (exempel).

Browse (bläddra)
Skapa och sparaAvbryt
Garantiinformation
Returpolicy
Beskrivning
Beskrivning

An Aftercooler Water Tube is a conduit, used to transfer water to the aftercooler core, to cool down the compressed air before it enters the engine. This cooling process is necessary for improving the efficiency, performance, and longevity of the equipment. The water tube withstands the temperature and pressure conditions encountered in the system, ensuring a consistent and adequate flow of water, which absorbs heat from the compressed air, thereby lowering its temperature.

Attributes:
• Provided with a smooth inner surface for optimal flow.
• Resilience to vibration and pressure fluctuations.
• Provides leak-proof connections.

Applications:
An Aftercooler Water Tube is located within the cooling system, connecting the water source to the aftercooler, to supply water to the aftercooler, where it absorbs heat from the compressed air, reducing the air's temperature before it is used in subsequent processes.

Varning:Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bly och blyföreningar, vilket är känt för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.

An Aftercooler Water Tube is a conduit, used to transfer water to the aftercooler core, to cool down the compressed air before it enters the engine. This cooling process is necessary for improving the efficiency, performance, and longevity of the equipment. The water tube withstands the temperature and pressure conditions encountered in the system, ensuring a consistent and adequate flow of water, which absorbs heat from the compressed air, thereby lowering its temperature.

Attributes:
• Provided with a smooth inner surface for optimal flow.
• Resilience to vibration and pressure fluctuations.
• Provides leak-proof connections.

Applications:
An Aftercooler Water Tube is located within the cooling system, connecting the water source to the aftercooler, to supply water to the aftercooler, where it absorbs heat from the compressed air, reducing the air's temperature before it is used in subsequent processes.

Varning:Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bly och blyföreningar, vilket är känt för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer
Specifikationer
MätenheterUSMetriska
Outer Diameter (mm): 89
Outer Diameter (in): 3.5
Approximate Overall Length (mm): 1686
Material: Stainless Steel,Alloy Mixed: Metal
MätenheterUSMetriska
Outer Diameter (mm): 89
Outer Diameter (in): 3.5
Approximate Overall Length (mm): 1686
Visa fler

Dags för underhåll?

Vi gör det enkelt

Kompletta underhållssatser finns för olika utrustningstyper, med intervallen 250, 500 och 1 000 timmar.

Kompatibla modeller
Kompatibla modeller
Gen Set Engine
3616
Marine Engine
36163612
Visa fler
Gen Set Engine
3616
Garantiinformation
Returpolicy
Reservdelsdiagram för 130-1282
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 130-1282
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Beskrivning av artikelnummer 130-1282

An Aftercooler Water Tube is a conduit, used to transfer water to the aftercooler core, to cool down the compressed air before it enters the engine. This cooling process is necessary for improving the efficiency, performance, and longevity of the equipment. The water tube withstands the temperature and pressure conditions encountered in the system, ensuring a consistent and adequate flow of water, which absorbs heat from the compressed air, thereby lowering its temperature.

Attributes:
• Provided with a smooth inner surface for optimal flow.
• Resilience to vibration and pressure fluctuations.
• Provides leak-proof connections.

Applications:
An Aftercooler Water Tube is located within the cooling system, connecting the water source to the aftercooler, to supply water to the aftercooler, where it absorbs heat from the compressed air, reducing the air's temperature before it is used in subsequent processes.

Visa fler
Varning:Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bly och blyföreningar, vilket är känt för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer för artikelnummer 130-1282

Mätenheter

USMetriska
Outer Diameter (mm): 89
Outer Diameter (in): 3.5
Approximate Overall Length (mm): 1686
Material: Stainless Steel,Alloy Mixed: Metal
Visa fler

Dags för underhåll?

Vi gör det enkelt

Kompletta underhållssatser finns för olika utrustningstyper, med intervallen 250, 500 och 1 000 timmar.

Kompatibla modeller för artikelnummer 130-1282

GEN SET ENGINE

3616

MARINE ENGINE

3616 3612

Visa fler
NyckelNyckel
Fabrikmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert