หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบไอเสียท่อไอเสีย130-1282: ท่อ
หน้าแรก
เครื่องยนต์ระบบไอเสียท่อไอเสีย
130-1282: ท่อ
130-1282: ท่อ

Cat® Aftercooler Water Tube facilitates the flow of water to the aftercooler, aiding in the cooling of compressed air

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
130-1282: ท่อ
130-1282: ท่อ
130-1282: ท่อ
130-1282: ท่อ
130-1282: ท่อ

Cat® Aftercooler Water Tube facilitates the flow of water to the aftercooler, aiding in the cooling of compressed air
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
An Aftercooler Water Tube is a conduit, used to transfer water to the aftercooler core, to cool down the compressed air before it enters the engine. This cooling process is necessary for improving the efficiency, performance, and longevity of the equipment. The water tube withstands the temperature and pressure conditions encountered in the system, ensuring a consistent and adequate flow of water, which absorbs heat from the compressed air, thereby lowering its temperature.

Attributes:
• Provided with a smooth inner surface for optimal flow.
• Resilience to vibration and pressure fluctuations.
• Provides leak-proof connections.

Applications:
An Aftercooler Water Tube is located within the cooling system, connecting the water source to the aftercooler, to supply water to the aftercooler, where it absorbs heat from the compressed air, reducing the air's temperature before it is used in subsequent processes.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

An Aftercooler Water Tube is a conduit, used to transfer water to the aftercooler core, to cool down the compressed air before it enters the engine. This cooling process is necessary for improving the efficiency, performance, and longevity of the equipment. The water tube withstands the temperature and pressure conditions encountered in the system, ensuring a consistent and adequate flow of water, which absorbs heat from the compressed air, thereby lowering its temperature.

Attributes:
• Provided with a smooth inner surface for optimal flow.
• Resilience to vibration and pressure fluctuations.
• Provides leak-proof connections.

Applications:
An Aftercooler Water Tube is located within the cooling system, connecting the water source to the aftercooler, to supply water to the aftercooler, where it absorbs heat from the compressed air, reducing the air's temperature before it is used in subsequent processes.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Outer Diameter (mm): 89
Outer Diameter (in): 3.5
Approximate Overall Length (mm): 1686
Material: Stainless Steel,Alloy Mixed: Metal
หน่วยวัดUSเมตริก
Outer Diameter (mm): 89
Outer Diameter (in): 3.5
Approximate Overall Length (mm): 1686
แสดงเพิ่มเติม

ถึงเวลาสำหรับการบำรุงรักษาแล้วใช่ไหม?

เราจะช่วยทำให้มันง่าย

ชุดบำรุงรักษาครบชุดตามประเภทอุปกรณ์ รวมถึงช่วง 250, 500 และ 1,000 ชั่วโมง

รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Gen Set Engine
3616
Marine Engine
36163612
แสดงเพิ่มเติม
Gen Set Engine
3616
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 130-1282
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ