Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.
Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.
Renoverad
Ingen återbetalning
Sats
Utbytt
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
102.6 in
Blade Width
96 in
Width - Fully Angled
105.8 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2292.8 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
102.6 in
Working Width (Wings Open)
99.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Smart-väghyveltillbehör från Cat® används för att klippa, flytta och sortera jord, grus, sand och praktiskt taget alla andra grundmaterial.
Cat
Total bredd
96.4 in
Working Width (in)
96
Bladets bredd
96 in
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Bredd – helt vinklat
84.4 in
Weight (lb)
2059
Optimalt hydraulflöde
50–86 l/min (13–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
180–230bar (2600–3340psi)
Hydraulik
Standardflöde
Total längd
88.4 in
Total höjd med master
104.4 mm
Total höjd
41.2 in
Vikt
2059.1 lb
Tiltvinkelområde
15 grader
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
Bladhöjd
17 in
Markfrigång
6 in
Maximalt skärdjup
4 in
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Cat® boxblad är framtagna för hyvling och utjämning. Alla modeller är designade för både manuell och automatisk användning med hjälp av laser- eller GPS-hyvlingssystem.
Cat
Total bredd
99.4 in
Arbetsbredd
95.9 in
Optimalt hydraulflöde
30–85 l/min (8–22 gallon/min)
Kräver fullständig styrning av arbetsredskap med båda joystickarna
Ja
Overall Width (in)
99
Optimalt hydraultryck
140–170 bar (2 031–2 466 psi)
Total längd
81.2 in
Total höjd
106.1 in
Vikt
2149.5 lb
Tiltvinkelområde
15 grader
Lyft
5 in
Lägre
4 in
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Konstruerade för grov- och sluthyvling av jord och grus samt lätt schaktning.
Cat
Bladets bredd
92 in
Overall Width (in)
92
Bredd – helt vinklat
80.7 in
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
Tiltvinkelområde
10 grader
Bladhöjd
24.4 in
Total höjd
25.1 in
Längd
40.5 in
Vikt
1085 lb
Skärkantens tjocklek
0.6 in
Hydraulik
Standardflöde
Optimalt hydraulflöde
42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
145-235 bar (2100-3400 psi)
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Robust konstruktion med hög kapacitet för förflyttning av jord, grus, boskapsavfall och snö.
Cat
Bladets bredd
72 in
Bredd – helt vinklat
66.3 in
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
Bladhöjd
24.2 in
Overall Width (in)
75
Skärstålets bredd
74.5 in
Längd
29.6 in
Vikt
690 lb
Skärkantens tjocklek
0.6 in
Optimalt hydraulflöde
42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
145-235 bar (2100-3400 psi)
Hydraulik
Standardflöde
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Robust konstruktion med hög kapacitet för förflyttning av jord, grus, boskapsavfall och snö.
Cat
Bladets bredd
84 in
Bredd – helt vinklat
76.7 in
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
Bladhöjd
24.2 in
Overall Width (in)
87
Skärstålets bredd
86.5 in
Längd
29.6 in
Vikt
729.7 lb
Skärkantens tjocklek
0.6 in
Optimalt hydraulflöde
42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
145-235 bar (2100-3400 psi)
Hydraulik
Standardflöde
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Cat® boxblad är framtagna för hyvling och utjämning. Alla modeller är designade för både manuell och automatisk användning med hjälp av laser- eller GPS-hyvlingssystem.
Cat
Total bredd
87.4 in
Arbetsbredd
83.9 in
Optimalt hydraulflöde
30–85 l/min (8–22 gallon/min)
Kräver fullständig styrning av arbetsredskap med båda joystickarna
Ja
Overall Width (in)
87
Optimalt hydraultryck
140–170 bar (2 031–2 466 psi)
Total längd
81.2 in
Total höjd
106.1 in
Vikt
1999.6 lb
Tiltvinkelområde
15 grader
Lyft
5 in
Lägre
4 in
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Konstruerade för grov- och sluthyvling av jord och grus samt lätt schaktning.
Cat
Bladets bredd
92 in
Overall Width (in)
92
Bredd – helt vinklat
80.7 in
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
Tiltvinkelområde
10 grader
Bladhöjd
24.4 in
Total höjd
30.9 in
Längd
40.5 in
Vikt
1164 lb
Skärkantens tjocklek
0.6 in
Hydraulik
XPS med högt flöde
Optimalt hydraulflöde
42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
145-235 bar (2100-3400 psi)
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Konstruerade för grov- och sluthyvling av jord och grus samt lätt schaktning.
Cat
Bladets bredd
79 in
Overall Width (in)
79
Bredd – helt vinklat
68.9 in
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
Tiltvinkelområde
10 grader
Bladhöjd
24.4 in
Total höjd
25.1 in
Längd
40.5 in
Vikt
1014 lb
Skärkantens tjocklek
0.6 in
Hydraulik
Standardflöde
Optimalt hydraulflöde
42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
145-235 bar (2100-3400 psi)
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Smart-väghyveltillbehör från Cat® används för att klippa, flytta och sortera jord, grus, sand och praktiskt taget alla andra grundmaterial.
Cat
Total bredd
78.4 in
Working Width (in)
78
Bladets bredd
78 in
Working Width @ Max Angle (in)
68.8
Bredd – helt vinklat
68.8 in
Weight (lb)
1971
Optimalt hydraulflöde
50–86 l/min (13–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
180–230bar (2600–3340psi)
Hydraulik
Standardflöde
Total längd
88.4 in
Total höjd med master
104.4 in
Total höjd
41.2 in
Vikt
1970.9 lb
Tiltvinkelområde
15 grader
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
Bladhöjd
17 in
Markfrigång
6 in
Maximalt skärdjup
4 in
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
84.6 in
Blade Width
78 in
Width - Fully Angled
90.2 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2204.6 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
15 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
84.6 in
Working Width (Wings Open)
81.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Konstruerade för grov- och sluthyvling av jord och grus samt lätt schaktning.
Cat
Bladets bredd
104.2 in
Bredd – helt vinklat
90.7 in
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
Tiltvinkelområde
+/−10 grader
Bladhöjd
28.2 in
Total höjd
34.6 in
Längd
40.6 in
Vikt
1205.9 lb
Skärkantens tjocklek
0.6 in
Hydraulik
Standardflöde med elektronik med 14 stift
Optimalt hydraulflöde
42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
145–235 bar (2 100–3 400 psi)
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Konstruerade för grov- och sluthyvling av jord och grus samt lätt schaktning.
Cat
Bladets bredd
79 in
Bredd – helt vinklat
68.9 in
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30
Tiltvinkelområde
+/-10 grader
Bladhöjd
28.1 in
Total höjd
30.6 in
Längd
40.5 in
Vikt
1104.5 lb
Skärkantens tjocklek
0.6 in
Hydraulik
Standardflöde med elektronik med 14 stift
Optimalt hydraulflöde
42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
145–235 bar (2 100–3 400 psi)
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Konstruerade för grov- och sluthyvling av jord och grus samt lätt schaktning.
Cat
Bladets bredd
92.2 in
Bredd – helt vinklat
80.7 in
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
Tiltvinkelområde
+/-10 grader
Bladhöjd
28.2 in
Total höjd
30.7 in
Längd
40.5 in
Vikt
1124.4 lb
Skärkantens tjocklek
0.6 in
Hydraulik
Standardflöde med elektronik med 14 stift
Optimalt hydraulflöde
42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
145–235 bar (2 100–3 400 psi)
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
Konstruerade för grov- och sluthyvling av jord och grus samt lätt schaktning.
Cat
Bladets bredd
92.2 in
Bredd – helt vinklat
80.7 in
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
Tiltvinkelområde
+/-10 grader
Bladhöjd
28.2 in
Total höjd
34.6 in
Längd
40.4 in
Vikt
1164 lb
Skärkantens tjocklek
0.6 in
Hydraulik
Standardflöde med elektronik med 14 stift
Optimalt hydraulflöde
42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck
145–235 bar (2 100–3 400 psi)
Typ av gränssnitt
Samma som på slirstyrda lastare
1–15 av 15 resultat
1–15 av 15 resultat