Caterpillar
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.

பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

184-2518: 7/16"X1/2" நேரான அடாப்டர்
முகப்புஹோஸ்கள் & டியூப்கள்அடாப்டர்கள், கப்ளிங்குகள், & பொருத்துதல்கள்அடாப்டர்கள் மற்றும் கூறுகள்184-2518: 7/16"X1/2" நேரான அடாப்டர்

184-2518: 7/16"X1/2" நேரான அடாப்டர்

Cat® அறுகோண தெர்மோகப்பிள் திரவம் சுமந்து நேராக அடாப்டர்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்

184-2518: 7/16"X1/2" நேரான அடாப்டர்
184-2518: 7/16"X1/2" நேரான அடாப்டர்
184-2518: 7/16"X1/2" நேரான அடாப்டர்
184-2518: 7/16"X1/2" நேரான அடாப்டர்

184-2518: 7/16"X1/2" நேரான அடாப்டர்

Cat® அறுகோண தெர்மோகப்பிள் திரவம் சுமந்து நேராக அடாப்டர்

பிராண்ட்: Cat

தொடர்புடைய பாகங்கள்

214-7566: 8.92 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட இரப்பர் O-வளைய சீல்

7/16-20" STOR கனெக்டர் எண்டுக்கான Cat® O-ரிங் சீல்

3J-7354: 1.83 x 8.92 மிமீ 90A NBR O-ரிங்

Cat® ஸ்டோர் O வளையம் சீல் (SAE 7/16-20)

3J-7354

சாவி

சாவி

தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது