Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புஹோஸ்கள் & டியூப்கள்ஹோஸ்கள், ஹோஸ் அசெம்ப்ளிகள் மற்றும் ஹோஸ் பாகங்கள்நிலையான நீள ஹோஸ்கள்420-5775: வலது-பக்க ரேடியேட்டர் வென்ட் ஹோஸ்
முகப்புஹோஸ்கள் & டியூப்கள்ஹோஸ்கள், ஹோஸ் அசெம்ப்ளிகள் மற்றும் ஹோஸ் பாகங்கள்நிலையான நீள ஹோஸ்கள்420-5775: வலது-பக்க ரேடியேட்டர் வென்ட் ஹோஸ்
420-5775: வலது-பக்க ரேடியேட்டர் வென்ட் ஹோஸ்

Cat® Right-Hand Side Radiator Vent Hose directs excess heat and pressure away from the radiator, maintaining optimal cooling in equipment

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
420-5775: வலது-பக்க ரேடியேட்டர் வென்ட் ஹோஸ்
420-5775: வலது-பக்க ரேடியேட்டர் வென்ட் ஹோஸ்
420-5775: வலது-பக்க ரேடியேட்டர் வென்ட் ஹோஸ்
420-5775: வலது-பக்க ரேடியேட்டர் வென்ட் ஹோஸ்
420-5775: வலது-பக்க ரேடியேட்டர் வென்ட் ஹோஸ்

Cat® Right-Hand Side Radiator Vent Hose directs excess heat and pressure away from the radiator, maintaining optimal cooling in equipment

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 420-5775-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
பொருள்: சிந்தட்டிக் இரப்பர்,கூலண்ட் ஹோஸ் ஹோஸ்
அக விட்டம் (மிமீ): 6.0
வொர்க்கிங் ப்ரெஷர் (kPa): 434.37
வொர்க்கிங் ப்ரெஷர் (psi): 63.0
இயக்க வெப்பநிலை: -40°C - 125°C
பயன்பாடு: குளிர்விப்பான் ஹோஸ்
மேலும் காட்டு
பாக எண் 420-5775-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

844 844K

வீல் டைப் லோடர்

990K 990

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது