முகப்புஅண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் ஷுக்கள்586-3118: ட்ராக் ஷூ பேட்
முகப்பு
அண்டர்கேரேஜ்டிராக் கூறுகள்டிராக் ஷுக்கள்
586-3118: ட்ராக் ஷூ பேட்
586-3118: ட்ராக் ஷூ பேட்

Cat® ட்ராக் ஷூ பேட், இரப்பர், L X W: 500 X 181 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
586-3118: ட்ராக் ஷூ பேட்
586-3118: ட்ராக் ஷூ பேட்
586-3118: ட்ராக் ஷூ பேட்
586-3118: ட்ராக் ஷூ பேட்
586-3118: ட்ராக் ஷூ பேட்

Cat® ட்ராக் ஷூ பேட், இரப்பர், L X W: 500 X 181 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
மாற்று பாகங்களை ஒப்பிடுக
உயரம் (அங்)
துளை அளவு (அங்)
நீளம் (அங்)
விளக்கம்
586-3118
இந்தப் பாகம்:
586-3118: ட்ராக் ஷூ பேட்
உயரம் (அங்)

3.45

துளை அளவு (அங்)

0.65 (4X)

நீளம் (அங்)

19.69

விளக்கம்

Cat® ட்ராக் ஷூ பேட், இரப்பர், L X W: 500 X 181 மிமீ

526-2625
இந்தப் பாகம்:
526-2625: 500 மிமீ சிங்கிள் க்ரூசர் டிராக் ஷூ
ஷூ அகலம் (அங்)

19.685

டிராக் பிட்ச் (அங்)

7.87

Bolt Hole Diameter (in)

0.638

விளக்கம்

Cat® 500 மிமீ சிங்கிள் க்ரூசர் டிராக் ஷூ

542-5592
இந்தப் பாகம்:
542-5592: ட்ரிப்பில் க்ரௌசர் ட்ராக் ஷூ
Shoe Width (in)

19.685

Plate Thickness (in)

0.315

Bolt Hole Diameter (in)

0.642

விளக்கம்

Cat® டிரிபிள் க்ரூசர் ட்ராக் ஷூ அண்டர்கேரேஜில் பயன்படுத்தப்படும்

தொடர்புடைய பாகங்கள்
589-5985: ட்ராக் இரப்பர் பேடு
589-5985: ட்ராக் இரப்பர் பேடு

Cat® டிராக்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
533-6298: பேடு AS
533-6298: பேடு AS

Cat® Track Shoe 490mm Wide, Regular Joint, Rubber Pad

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
533-6299: ட்ராக் ஷூ பேட்
533-6299: ட்ராக் ஷூ பேட்

Cat® ட்ராக் ஷூ பேட், எஃகு மற்றும் இரப்பர், L X W: 490 X 130 மிமீ

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
357-7477: ட்ராக் இரப்பர் பேடு
357-7477: ட்ராக் இரப்பர் பேடு

Cat® அண்டர்கேரேஜிற்கான 512.5 மிமீ நீள ட்ராக் இரப்பர் பேட் இழுவை மேம்படுத்துகிறது, சத்தத்தைக் குறைக்கிறது மற்றும் உணர்திறன் பகுதிகளில் உள்ள மேற்பரப்புகளைப் பாதுகாக்கிறது

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
589-5985
589-5985: ட்ராக் இரப்பர் பேடு
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
533-6298
533-6298: பேடு AS
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
533-6299
533-6299: ட்ராக் ஷூ பேட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
357-7477
357-7477: ட்ராக் இரப்பர் பேடு
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்