இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Cat
Width
74.1 in
Capacity
0.58 yd³
Weight
597.5 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Cat
Width
80.2 in
Capacity
0.63 yd³
Weight
630.5 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Cat
Width
68.1 in
Capacity
0.52 yd³
Weight
551.2 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
Cat
Width
74.1 in
Capacity
0.48 yd³
Weight
961 lb
Height
29.1 in
Length
36.2 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Operating Pressure
3335.9 psi
Jaw Opening
30.2 in
Clam Angle
89 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
Cat
Width
80.2 in
Capacity
0.52 yd³
Weight
1016 lb
Height
29.1 in
Length
36.2 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Operating Pressure
3335.9 psi
Jaw Opening
30.2 in
Clam Angle
89 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Cat
Width
80.2 in
Capacity
0.63 yd³
Weight
582 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Cat
Width
74.1 in
Capacity
0.58 yd³
Weight
549 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Increased clamping forces over the standard Multi-Purpose Bucket allows larger irregular shaped objects to be moved securely with ease.
Cat
Width
80 in
Capacity
0.76 yd³
Weight
1413.2 lb
Length
41.5 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Operating Pressure
3480.9 psi
Jaw Opening
29.7 in
Clam Angle
69 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Cat
Capacity
0.33 yd³
Width
54.7 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Auger Speed Range
10-30 rpm
Drive Method
Chain
Height
34.5 in
Length
32 in
Optimal Hydraulic Flow
60-70 lpm (16-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
140-200 bar (2031-2901 psi)
Weight
948 lb
Auger Diameter
20 in
Number of Auger Paddles
11
Interface Type
Skid Steer Coupler
Overall Width
63.2 in
Increased clamping forces over the standard Multi-Purpose Bucket allows larger irregular shaped objects to be moved securely with ease.
Cat
Width
86 in
Capacity
0.82 yd³
Weight
1472.7 lb
Length
41.5 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Operating Pressure
3480.9 psi
Jaw Opening
29.7 in
Clam Angle
69 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Cat
Width
62 in
Capacity
0.47 yd³
Weight
440.9 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Used to load and carry large volumes of ultra-low density material in a variety of applications.
Cat
Width
86 in
Capacity
1.4 yd³
Weight
805 lb
Height
32 in
Length
45.5 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Cat
Width
68.1 in
Capacity
0.52 yd³
Weight
509.3 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
Cat
Width
62 in
Capacity
0.39 yd³
Weight
851 lb
Height
29.1 in
Length
36.2 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Operating Pressure
3335.9 psi
Jaw Opening
30.2 in
Clam Angle
89 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Designed to handle a wide array of materials in a variety of operating conditions.
Cat
Width
74.1 in
Weight
1159.6 lb
Height - Grapples Closed
20.7 in
Length
29.5 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Operating Pressure
3335.9 psi
Jaw Opening
40 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Increased clamping forces over the standard Multi-Purpose Bucket allows larger irregular shaped objects to be moved securely with ease.
Cat
Width
86 in
Capacity
0.82 yd³
Weight
1419.8 lb
Length
44.3 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Operating Pressure
3480.9 psi
Jaw Opening
29.7 in
Clam Angle
69 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
1 - 16 / 87 முடிவுகள்
1 - 16 / 87 முடிவுகள்