Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Utilisation d'une vis à pales et d'une porte de goulotte à commande hydraulique pour le brassage de matériaux dans un large éventail d'applications.
Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.
Ils permettent de charger et de transporter des matériaux de très faible densité dans un large éventail d'applications.
Excellentes forces de serrage permettant de saisir des objets volumineux aux formes irrégulières, tels que les arbres et les débris de recyclage.
Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Principalement utilisés pour déposer et séparer les pierres et gros débris de la terre et du sable.
Conçus pour la manutention de matériaux de faible densité tels que le paillis, les copeaux de bois, la couche végétale sèche, les engrais, l'alimentation du bétail et la neige.
Affichage de 1 - 16 de 72
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
1 - 16 sur 72 résultats
1 - 16 sur 72 résultats
Cat
Largeur
80.2 in
Capacité
0.63 yd³
Poids
630.5 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.63
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
80
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Cat
Largeur
74.1 in
Capacité
0.58 yd³
Poids
597.5 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.58
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Cat
Largeur
68.1 in
Capacité
0.52 yd³
Poids
551.2 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.52
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
68
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Cat
Largeur
80.2 in
Capacité
0.63 yd³
Poids
582 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.63
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
80
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Cat
Largeur
74.1 in
Capacité
0.58 yd³
Poids
549 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.58
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Cat
Capacité
0.33 yd³
Largeur
54.7 in
Diamètre de la tarière (in)
20
Largeur hors tout (in)
63
Débit hydraulique requis
Débit standard
Plage de régimes de la vis
10-30tr/min
Mode de transmission
Chaîne
Capacité nominale (yd³)
0.33
Hauteur
34.5 in
Longueur
32 in
Débit hydraulique optimal
60-70 lpm (16-18 gpm)
Pression hydraulique optimale
140-200 bar (2031-2901 psi)
Poids
948 lb
Diamètre de la tarière
20 in
Nombre de pales de la vis
11
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur hors tout
63.2 in
Cat
Width
80.2 in
Capacity
0.63 yd³
Weight
544.5 lb
Height
16.8 in
Capacité nominale (yd³)
0.63
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.75 in
Largeur (in)
80
Interface Type
Skid Steer Coupler
Outils d'attaque du sol
Lame de base
G.E.T. Options
Lame de base uniquement
Cat
Width
74.1 in
Capacity
0.58 yd³
Weight
515.9 lb
Height
16.8 in
Capacité nominale (yd³)
0.58
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.75 in
Largeur (in)
74
Interface Type
Skid Steer Coupler
Outils d'attaque du sol
Lame de base
G.E.T. Options
Lame de base uniquement
Cat
Largeur
62 in
Capacité
0.47 yd³
Poids
440.9 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.47
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
62
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Cat
Largeur
68.1 in
Capacité
0.52 yd³
Poids
509.3 lb
Hauteur
16.8 in
Longueur
27.9 in
Capacité nominale (yd³)
0.52
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
68
Outils d'attaque du sol
Dents à boulonner
Cat
Largeur
86 in
Capacité
1.40 yd³
Poids
804.7 lb
Hauteur
29.8 in
Longueur
40.6 in
Capacité nominale (yd³)
1.4
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
86
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Cat
Largeur
62 in
Capacité
0.39 yd³
Poids
851 lb
Hauteur
29.1 in
Longueur
36.2 in
Capacité nominale (yd³)
0.39
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Pression en ordre de marche
3335.9 psi
Largeur (in)
62
Ouverture des mâchoires
30.2 in
Angle de la coquille
89degrés
Type d'interface
Attache compacte rigide
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Cat
Width
68.1 in
Capacity
0.52 yd³
Weight
476.2 lb
Height
16.8 in
Capacité nominale (yd³)
0.52
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.75 in
Largeur (in)
68
Interface Type
Skid Steer Coupler
Outils d'attaque du sol
Lame de base
G.E.T. Options
Lame de base uniquement
Cat
Width
62 in
Capacity
0.47 yd³
Weight
374.8 lb
Height
16.8 in
Capacité nominale (yd³)
0.47
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.75 in
Largeur (in)
62
Interface Type
Skid Steer Coupler
Outils d'attaque du sol
Lame de base
G.E.T. Options
Lame de base uniquement
Cat
Espacement des dents (in)
2.5
Style de godet
Bande
Largeur
79.4 in
Poids
740.8 lb
Hauteur
25.4 in
Longueur
47.2 in
Épaisseur des parois latérales
0.4 in
Espacement des griffes
2.5 in
Épaisseur de pointe
1.3 in
Nombre de dents
20
Largeur (in)
79
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur
74.1 in
Capacité
0.90 yd³
Poids
665.8 lb
Hauteur
27.4 in
Longueur
32.6 in
Capacité nominale (yd³)
0.9
Épaisseur de la lame de base
0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur (in)
74
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner