பொருளைக் கையாளுதல் ஆர்ம்ஸ்
பொருளைக் கையாளுதல் ஆர்ம்ஸ்
510-5071: 3941 mm (155 in), Fusion™ Coupler
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Cat
Overall Width
25.4 in
Maximum Load Rating
4618.7 lb
Maximum Horizontal Reach
155.2 in
Weight
899.5 lb
Overall Height
32.6 in
Extended Length
155.2 in
Retracted Length
79 in
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments
38.1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
229-9714: 3941 mm (155 in), IT Coupler
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Cat
Overall Width
26 in
Maximum Load Rating
4618.7 lb
Maximum Horizontal Reach
155.2 in
Weight
899.5 lb
Overall Height
32.6 in
Extended Length
155 in
Retracted Length
79 in
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments
38.1 in
Interface Type
IT Coupler
216-8756: Material Handling Arm, Skid Steer Coupler
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Cat
Overall Width
51.8 in
Maximum Load Rating
1999.6 lb
Maximum Horizontal Reach
84 in
Weight
280 lb
Overall Height
58 in
Retracted Length
40 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
510-5092: 4203 mm (165 in), HPL-ISO Coupler
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Cat
Overall Width
29.8 in
Maximum Load Rating
5361.6 lb
Maximum Horizontal Reach
165.7 in
Weight
1075.9 lb
Overall Height
40.8 in
Extended Length
165.5 in
Retracted Length
102.5 in
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments
31.5 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
559-7457: 1943 mm (77 in), IT Coupler
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Cat
Overall Width
26.2 in
Maximum Load Rating
3306.9 lb
Maximum Horizontal Reach
76.5 in
Weight
513.7 lb
Overall Height
69.8 in
Interface Type
IT Coupler
சாவி
சாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது