இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
102.6 in
Blade Width
96 in
Width - Fully Angled
105.8 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2292.8 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
102.6 in
Working Width (Wings Open)
99.3 in
Wing Rotation
205 degrees
High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.
Cat
Working Width
23.6 in
Maximum Cutting Depth
6.7 in
Required Hydraulics
High Flow
Overall Width
73.1 in
Overall Length
49.1 in
Overall Height
36.6 in
Weight
2107.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230-280 bar (3300-4000 psi)
Drum Speed
149 rpm
Optional Drum Widths/Depths
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in)
Tilt Angle Range
8° Left/Right
Side Shift Travel
29.5 in
Conical Bits
54
Standard Bit Type
All Purpose
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Maximum Cut Depth
160 Mm (2.6 In) - 200 Mm (7.8 In)
Compatibility
Compact Wheel Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Cat
Width
74.1 in
Capacity
0.58 yd³
Weight
597.5 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Cat
Width
80.2 in
Capacity
0.63 yd³
Weight
630.5 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.
Cat
Overall Width
71.3 in
Sweeping Width
59.1 in
Brush Diameter
26.2 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Height
31.2 in
Length
60.2 in
Weight
948 lb
Optimal Hydraulic Flow
30-86 L/min (8-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-241 bar (2100-3500 psi)
Motor Displacement
24.1 in³/rev
Brush Speed at Maximum Flow
210 RPM
Drive Method
Direct Drive
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Cat
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Tine Length
48 in
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Weight
105.8 lb
Operating Weight
429.9 lb
Overall Length
58.3 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Used for demolition and construction applications.
Cat
Operating Weight - With Tool
610.7 lb
Energy Class
501.5 ft·lbf
Machine Class
4-9 Ton Mini Excavators, 216-299 Skid Steer/Compact Track Loaders, 415-444 Backhoe Loaders
Tool Shaft Diameter
2.7 in
Impact Frequency
500-900 bpm
Minimum Operating Pressure
1775 psi
Minimum Carrier Weight
8000.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
40-70 lpm (10.6-18.5 gpm)
Overall Width
12.4 in
Overall Length
17.3 in
Overall Height
53.9 in
Height - Without Tool
39.1 in
Sound Level
124 dB
Mounting Bracket Size
Large
Sound Suppression
Silenced
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Backhoe Loaders,Compact Track Loaders
Used for demolition and construction applications.
Cat
Operating Weight - With Tool
758.4 lb
Energy Class
848.2 ft·lbf
Machine Class
6-9 Ton Mini Excavators, 216-299 Skid Steer/Compact Track Loaders, 415-444 Backhoe Loaders
Tool Shaft Diameter
3 in
Impact Frequency
400-800 bpm
Minimum Operating Pressure
1704.1 psi
Minimum Carrier Weight
13999.3 lb
Optimal Hydraulic Flow
50-90 lpm (13.2-23.8 gpm)
Overall Width
12.4 in
Overall Length
17.3 in
Overall Height
55.2 in
Height - Without Tool
41.1 in
Sound Level
129 dB
Mounting Bracket Size
Large
Sound Suppression
Silenced
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Backhoe Loaders
Increase machine versatility and improve overall production.
Cat
Weight
169.8 lb
Width
10.7 in
Length
20.8 in
Overall Height
10.7 in
Pin Diameter
1.8 in
Machine Class
5 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
Dedicated Factory Installed
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
Cat
Width
47.2 in
Capacity
9.2 ft³
Weight
410.5 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28.2 in
Interface Type
Pin On
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
Cat
Width
24.4 in
Capacity
4.6 ft³
Weight
233.7 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat® Tiltrotators help you maneuver obstacles in your work area without the need for repositioning your machine.
Cat
Machine Class
7-10 Ton Mini Excavators
Weight
690 lb
Interface Options: Top-Bottom
S45 Coupler / S45 Coupler
Overall Height
37.4 in
Length
24.1 in
Overall Width
27.8 in
Rotation Speed
7 Seconds per 1 full rotation
Tilt Angle Range
40° Left/Right
Maximum Bucket Capacity
17.7 ft³
Maximum Bucket Width
59.1 in
Optimal Hydraulic Flow
45-75 L/min (12-20 gpm)
Maximum Operating Pressure
3625.9 psi
Required Hydraulics
1st Auxiliary
Tilting Torque
19545.4 lb/ft
Turning Torque
4499.1 lb/ft
High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.
Cat
Working Width
17.7 in
Maximum Cutting Depth
6.7 in
Required Hydraulics
High Flow
Overall Width
73.1 in
Overall Length
49.1 in
Overall Height
36.6 in
Weight
1869.5 lb
Optimal Hydraulic Flow
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230-280 bar (3300-4000 psi)
Drum Speed
149 rpm
Optional Drum Widths/Depths
80/200, 150/200, 300/200 mm (3/8, 6/8, 12/8 in)
Tilt Angle Range
8° Left/Right
Side Shift Travel
29.5 in
Conical Bits
42
Standard Bit Type
All Purpose
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
Maximum Cut Depth
160 Mm (2.6 In) - 200 Mm (7.8 In)
Compatibility
Compact Track Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Wheel Loaders
Increase machine versatility and improve overall production.
Cat
Weight
211.6 lb
Width
14.6 in
Length
23.4 in
Overall Height
13.7 in
Pin Diameter
2 in
Machine Class
8 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Required Hydraulics
Dedicated Factory Installed
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Cat
Width
68.1 in
Capacity
0.52 yd³
Weight
551.2 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Extra pallet fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.
Cat
Tine Length
48 in
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Weight
114 lb
Overall Length
50.7 in
Compatibility
Wheel Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Track and Multi Terrain Loaders
1 - 16 / 1200 முடிவுகள்
1 - 16 / 1200 முடிவுகள்