Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஎலெக்ட்ரிக்கல் & எலெக்ட்ரானிக்ஸ்கேப் டிஸ்பிளேக்கள் & காஜுகள்கேப் காஜ்கள்267-1821: வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்
முகப்பு
எலெக்ட்ரிக்கல் & எலெக்ட்ரானிக்ஸ்கேப் டிஸ்பிளேக்கள் & காஜுகள்கேப் காஜ்கள்
267-1821: வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்
267-1821: வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்

கன்ட்ரோல் பேனலில் பயன்படுத்தப்படும் Cat® வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
267-1821: வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்
267-1821: வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்
267-1821: வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்
267-1821: வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்
267-1821: வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்

கன்ட்ரோல் பேனலில் பயன்படுத்தப்படும் Cat® வோல்டேஜ் அட்ஜஸ்ட் பொட்டென்ஷியோமீட்டர்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

Description:
Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat potentiometers act as variable resistors that the operator controls with a rotational input from a control knob to achieve desired effects of electrical systems on Cat heavy equipment.

Attributes:
• Mounting Type: Panel mount
• Power Rating: 1 W
• Maximum Resistance: 500 ohms
• Termination Style: Solder Lug
• Number of Turns: 1
• Shaft Diameter: 6 mm (0.24 in)

Application:
Potentiometers are used to affect voltage control of electronics with high sensitivity on Cat heavy equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

Description:
Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat potentiometers act as variable resistors that the operator controls with a rotational input from a control knob to achieve desired effects of electrical systems on Cat heavy equipment.

Attributes:
• Mounting Type: Panel mount
• Power Rating: 1 W
• Maximum Resistance: 500 ohms
• Termination Style: Solder Lug
• Number of Turns: 1
• Shaft Diameter: 6 mm (0.24 in)

Application:
Potentiometers are used to affect voltage control of electronics with high sensitivity on Cat heavy equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
வாட்டேஜ் (வாட்ஸ்): 1 W
நீளம் (மிமீ): 42
நீளம் (அங்): 1.65
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
வாட்டேஜ் (வாட்ஸ்): 1 W
நீளம் (மிமீ): 42
நீளம் (அங்): 1.65
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
கடல் தயாரிப்புகள்
C18 GEN SEC18C15C6.6C13C4.4C2.2C3.3
எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி
C15 GEN SE
மேலும் காட்டு
கடல் தயாரிப்புகள்
C18 GEN SEC18C15C6.6C13C4.4C2.2C3.3
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
Parts Diagrams
No Equipmentபாகங்கள் வரைபடங்களைக் காண, உபகரண வரிசை எண்ணை உள்ளிடவும் அல்லது முன்னர் சேர்க்கப்பட்ட பட்டியலிலிருந்து உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்